ZP2-*H / HT / HB / HW, ventosa, Impieghi gravosi (ZP2-32HN)

ZP2-*H / HT / HB / HW, ventosa, Impieghi gravosi ZP2-32HN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZP2-32HN

Marca: SMC

Prezzo: 10.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di piede: Con nervatura / Solo tampone

Tipo di piede: [Altro] Tipo piatto, con nervatura

Materiale gruppo gomma: [Gomma nitrilica] NBR

Ambiente d'esercizio: Resistenza agli oli

Diametro tampone: 32 ø


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere solo immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZP2-32HN

Heavy-Duty Pad ZP2 Series (Flat With Ribbing / Thin With Ribbing) Specifications

Heavy-Duty Pad (Flat With Ribbing / Thin With Ribbing) Series external appearance

Heavy-Duty Pad (Flat With Ribbing / Thin With Ribbing) Series external appearance

Pad Shape and Applicable Pad Diameter

  • Flat type with ribbing: ø32 mm / ø300 mm / ø340 mm
  • Thin type with ribbing: ø150 mm / ø250 mm

Product Dimensional Drawings

 

(Unit: mm)

 

ZP2-32H□ dimensional drawing

ZP2-32H□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-300H□ dimensional drawing

ZP2-300H□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-340H□ dimensional drawing

ZP2-340H□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP2-150HT□ dimensional drawing

ZP2-150HT□ dimensional drawing

Heavy-Duty Pad ZP2 Series (Bellows Type) / (Oval Type) Specifications

Heavy-Duty Pad (Bellows Type) external appearance

Heavy-Duty Pad (Bellows Type) external appearance

Pad Diameter

  • ø32 mm
  • ø150 mm
Heavy-Duty Pad (Oval Type) external appearance

Heavy-Duty Pad (Oval Type) external appearance

Pad size: 30 ×; 50 mm

Product Dimensional Drawings

 

(Unit: mm)

 

Heavy-Duty Type (Bellows Type) ZP2-32HB□ dimensional drawing

Heavy-Duty Type (Bellows Type) ZP2-32HB□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Heavy-Duty Type (Bellows Type) ZP2-150HB□ dimensional drawing

Heavy-Duty Type (Bellows Type) ZP2-150HB□ dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Heavy-Duty Type (Oval Type) ZP2-3050HW□ dimensional drawing

Heavy-Duty Type (Oval Type) ZP2-3050HW□ dimensional drawing

Notes

  • *Mounting adapter is available as a special order.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for heavy-duty pad (oval type) mounting brackets.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Codice componente
ZP2-32HN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Misura tampone

10.45 €

1 4 giorni Con nervatura / Solo tampone[Altro] Tipo piatto, con nervatura[Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli32-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Tipo fissaggio Materiale Gruppo gomma Tipo Unità tampone

Si trova sulla pagina di ZP2-*H / HT / HB / HW, ventosa, Impieghi gravosi, il codice articolo è il seguente: ZP2-32HN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP2-32HN.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZP2-150HTF
ZP2-150HTN
ZP2-250HTC
ZP2-32HS
ZP2-340HC
ZP2-340HF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Misura tampone

166.94 €

1 26 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Con nervatura profilo bassoGomma fluorurataResistenza al freddo / Termoresistenza150-

41.15 €

1 4 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Con nervatura profilo basso[Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli150-

66.66 €

1 26 giorni Solo tampone / Labbro sottile[Altro] Con nervatura profilo basso[Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (CR)Resistente agli agenti chimici / Termoresistenza250-

12.74 €

1 4 giorni Con nervatura / Solo tampone[Altro] Tipo piatto, con nervatura[Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistente agli agenti chimici / Termoresistenza32-

229.53 €

1 26 giorni Con nervatura / Solo tampone[Altro] Tipo piatto, con nervatura[Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (CR)Resistente agli agenti chimici / Termoresistenza340-

1,345.90 €

1 26 giorni Con nervatura / Solo tampone[Altro] Tipo piatto, con nervaturaGomma fluorurataResistenza al freddo / Termoresistenza340-

Supporto tecnico