Codice articolo del costruttore: ASQ530F-03-06S
Marca: SMC
Prezzo: 41.42 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Opzione controdado: blocco a forma dado
Temperature ambiente e fluido: -5~60 °C
Connection Dia.: 3/8
Option: Pressione regolata variabile (0.1–0.3MPa)
Applicable Tube O.D. mm: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASQ530F-03-06S
ASR Series (Pressure Valve) external appearance
ASR Series (Pressure Valve) connection diagram
Regulator with check valve and flow control valve integrated into a single construction.
ASQ Series (Flow Valve) external appearance
ASQ Series (Flow Valve) structure drawing
Pilot valve and two-way flow control valve integrated into a single construction.
Model | Port Size | Applicable Tubing Outer Diameter (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pressure Valve | Flow Valve | 6 | 8 | 10 | 12 | |
ASR430F-02 | ASQ430F-02 | R 1/4 | ● | ● | ● | - |
ASR530F-02 | ASQ530F-02 | R 1/4 | ● | ● | ● | ● |
ASR530F-03 | ASQ530F-03 | R 3/8 | ● | ● | ● | ● |
ASR630F-03 | ASQ630F-03 | R 3/8 | - | - | ● | ● |
ASR630F-04 | ASQ630F-04 | R 1/2 | - | - | ● | ● |
ASR430F flow rate characteristics
ASR530F flow rate characteristics
*The flow rate characteristics are representative values.
(Units: mm)
Variable set pressure type dimensional drawing 1
Variable set pressure type dimensional drawing 2
Fixed set pressure type (-F20) dimensional drawing 1
Fixed set pressure type (-F20) dimensional drawing 2
Model | d*1 | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR430F-02-06S, -F20 | 6 | R 1/4 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 57.7 | 34.9 | 63.7 |
ASR430F-02-08S,-F20 | 8 | 58.7 | 35.9 | ||||||
ASR430F-02-10S,-F20 | 10 | 53.8 | 31 | ||||||
ASR530F-02-06S,-F20 | 6 | R 1/4 | 21 | 18.5 | 24.3 | 25.3 | 62.9 | 36.5 | 67.3 |
ASR530F-02-08S,-F20 | 8 | 63.9 | 37.5 | ||||||
ASR530F-02-10S,-F20 | 10 | 59 | 32.6 | ||||||
ASR530F-02-12S,-F20 | 12 | 20.9 | 60.8 | 34.4 | |||||
ASR530F-03-06S,-F20 | 6 | R 3/8 | 21 | 18.5 | 24.3 | 25.3 | 62.9 | 36.5 | 67.3 |
ASR530F-03-08S,-F20 | 8 | 63.9 | 37.5 | ||||||
ASR530F-03-10S,-F20 | 10 | 59 | 32.6 | ||||||
ASR530F-03-12S,-F20 | 12 | 20.9 | 60.8 | 34.4 | |||||
ASR630F-03-10S,-F20 | 10 | R 3/8 | 25 | 18.5 | 29.7 | 30 | 62.8 | 32.6 | 86.3 |
ASR630F-03-12S,-F20 | 12 | 20.9 | 64.6 | 34.4 | |||||
ASR630F-04-10S,-F20 | 10 | R 1/2 | 25 | 18.5 | 29.7 | 30 | 62.8 | 32.6 | 86.3 |
ASR630F-04-12S,-F20 | 12 | 20.9 | 64.6 | 34.4 |
Model | L4*3 | L5*4 | L6 | A1*5 | A2*5 | M | Weight (g)*6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | MIN. | Max. | MIN. | *1 | *2 | |||||
ASR430F-02-06S, -F20 | 45.6 | 50.6 | 45.6 | 23 | 44.6 | 39.6 | 16.8 | 17 | 111 | 89 |
ASR430F-02-08S,-F20 | 18.5 | 114 | 93 | |||||||
ASR430F-02-10S,-F20 | 21 | 105 | 82 | |||||||
ASR530F-02-06S,-F20 | 49.2 | 55.8 | 50.8 | 25.9 | 49.8 | 44.8 | 18.8 | 17 | 150 | 127 |
ASR530F-02-08S,-F20 | 18.5 | 153 | 130 | |||||||
ASR530F-02-10S,-F20 | 21 | 143 | 120 | |||||||
ASR530F-02-12S,-F20 | 22 | 146 | 122 | |||||||
ASR530F-03-06S,-F20 | 49.2 | 57.4 | 52.4 | 25.9 | 51 | 46 | 20 | 17 | 160 | 137 |
ASR530F-03-08S,-F20 | 18.5 | 163 | 140 | |||||||
ASR530F-03-10S,-F20 | 21 | 153 | 130 | |||||||
ASR530F-03-12S,-F20 | 22 | 156 | 133 | |||||||
ASR630F-03-10S,-F20 | 65.5 | 67.6 | 60.1 | 27.7 | 61.2 | 53.7 | 20.6 | 21 | 237 | 219 |
ASR630F-03-12S,-F20 | 22 | 239 | 221 | |||||||
ASR630F-04-10S,-F20 | 65.5 | 71.1 | 63.6 | 27.7 | 62.9 | 55.4 | 24.1 | 21 | 257 | 239 |
ASR630F-04-12S,-F20 | 22 | 259 | 239 |
*1: d indicates the applicable tubing outer diameter.
*2: L3 is the dimension for the variable set pressure type.
*3: L4 is the dimension for the fixed set pressure type.
*4: Reference dimensions.
*5: A1 and A2 are reference dimensions after installation.
*6: *1 is the weight for the variable set pressure type and *2 is the weight for the fixed set pressure type.
Codice componente
|
---|
ASQ530F-03-06S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Opzione controdado | Temperature ambiente e fluido (°C) | Connection Dia. | Option | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | Classificazione del prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.42 € 27.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | blocco a forma dado | -5~60 | 3/8 | Pressione regolata variabile (0.1–0.3MPa) | 6 | 3/8 standard | Valvola flusso |
Loading...
Tipo | Valvole a farfalla | Profilo corpo principale | Doppio | Metodo di controllo | Misurazione Uscita/Ingresso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | Materiale corpo principale | PBT | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Con manopola | Resina | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.0 |
Types of Screw | R | Sealing Method | Con guarnizione |
Si trova sulla pagina di ASR*30 / ASQ*30, valvola di risparmio aria (valvola PFC / QFC) , sistema metrico, il codice articolo è il seguente: ASQ530F-03-06S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASQ530F-03-06S.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Opzione controdado
Connection Dia.
Option
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Classificazione del prodotto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASQ430F-02-08S-F20 |
ASQ430F-02-10S |
ASQ430F-02-10S-F20 |
ASQ530F-03-06S-F20 |
ASQ530F-03-08S |
ASQ530F-03-08S-F20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Opzione controdado | Temperature ambiente e fluido (°C) | Connection Dia. | Option | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | Classificazione del prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.94 € | 1 | 26 giorni | blocco a forma dado | -5~ 60 | 1/4 | Pressione regolata fissa (0.2MPa) | 8 | 1/4 standard | Valvola flusso | ||
35.39 € | 1 | 4 giorni | blocco a forma dado | -5~60 | 1/4 | Pressione regolata variabile (0.1–0.3MPa) | 10 | 1/4 standard | Valvola flusso | ||
31.94 € | 1 | 26 giorni | blocco a forma dado | -5~ 60 | 1/4 | Pressione regolata fissa (0.2MPa) | 10 | 1/4 standard | Valvola flusso | ||
37.15 € | 1 | 26 giorni | blocco a forma dado | -5~ 60 | 3/8 | Pressione regolata fissa (0.2MPa) | 6 | 3/8 standard | Valvola flusso | ||
41.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | blocco a forma dado | -5~60 | 3/8 | Pressione regolata variabile (0.1–0.3MPa) | 8 | 3/8 standard | Valvola flusso | ||
37.15 € | 1 | 26 giorni | blocco a forma dado | -5~ 60 | 3/8 | Pressione regolata fissa (0.2MPa) | 8 | 3/8 standard | Valvola flusso |