Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VCHC40 Series external appearance
VCHC40 Series symbol
VCHC40 Series features
Model | VCHC40 | |
---|---|---|
Operating pressure | 0.05 to 5.0 MPa | |
Cracking pressure | 0.05 MPa | |
Orifice diameter | ø16 (orifice diameter 16 mm) | |
Flow rate characteristics | C value (effective cross-sectional area) | 28 dm3/(s/bar) (140 mm2) |
b | 0.15 | |
Cv | 7.4 | |
Fluid | Air | |
Fluid temperature | 5 to 80°C | |
Ambient temperature | 5 to 80°C | |
Body material | Brass | |
Sealing material | Polyurethane elastomer | |
Port size | G3/4, 1 (Conforming to ISO 1179-1 on the pneumatic/hydraulic G thread) | |
Mounting orientation | Unrestricted | |
Weight | 1.02 kg |
VCHC40 Series Structure Drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | Brass |
2 | O-ring | NBR |
3 | Piston | Aluminum + hard anodized aluminum |
4 | Poppet | Polyurethane elastomer |
5 | Set screw | Stainless steel |
6 | O-ring | NBR |
7 | Nut | Stainless steel |
8 | Guide ring | Resin |
9 | Spring | Stainless steel |
10 | Plate | Steel + electroless nickel plated |
11 | Hexagon socket head cap screw (with SW) | Carbon steel |
(Units: mm)
VCHC40 dimensional drawing 1
VCHC40 dimensional drawing 2
VCHC40 dimensional drawing 3
Applicable fluids
Wrapping the sealing tape (when R screw is installed)
Wrapping the Sealing Tape
Always tighten threads with the proper tightening torque
*When attaching fittings to valves, tighten with the proper tightening torque shown below.
Storage
Codice componente
|
---|
VCHC40-06G |
VCHC40-10G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Area sezione effettiva (mm2) | Connection Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276.68 € | 1 | 22 giorni | - | - | 3/4 | ||
290.23 € | 1 | 11 giorni | 0,05 – 5,0 | 140 | 1 |
Loading...
Tipo | Azionamento con pilota | Profilo corpo principale | Gomito | Materiale corpo principale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Lato di ingresso, porta P | Filettatura femmina | Lato scarico, porta A | Filettatura femmina |
Area sezione effettiva [classificazione](㎜2) | Fino a 200 | Types of Screw | G |
Configura
Proprietà di base
Area sezione effettiva(mm2)
Connection Dia.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali