Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metering Valve With Silencer ASN2 Series external appearance
Metering Valve With Silencer ASN2 Series symbol
Metering Valve With Silencer ASN2 Series mounting example
Needle Valve / Flow Rate Characteristics Graph
*The flow rate characteristics are representative values.
Model | Port size | Sonic conductance dm3/(s·bar) | Critical pressure ratio | Weight (g) |
---|---|---|---|---|
ASN2-M5 | M5 ×; 0.8 | 0.36 | 0.15 | 5 |
ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 0.36 | 5 | |
ASN2-01 | 1/8 | 0.72 | 0.35 | 17 |
ASN2-02 | 1/4 | 1.3 | 34 | |
ASN2-03 | 3/8 | 3.32 | 55 | |
ASN2-04 | 1/2 | 4.9 | 107 |
ASN2 Series Structural Drawing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Handle | PBT | - |
2 | Needle | Brass | Electroless nickel plated |
3 | Lock nut | Steel*2 | Zinc chromate*1 |
4 | Needle guide | Brass | Electroless nickel plated |
5 | Washer | Carbon steel | Nickel plated |
6 | O-ring | NBR | - |
7 | Silencer | PVA sponge | - |
8 | Silencer cover | Soft polyethylene | - |
9 | Body B | Brass | Electroless nickel plated |
10 | Gasket | NBR / stainless steel | M5, U10/32 only |
*1: The round lock nut is electroless nickel plated.
*2: The round lock nut is made of brass. However, made of steel for ASN2-□01 and □02 only.
(Units: mm)
ASN2 Series dimensional drawing
Model | Screw D | øD | L1*2 | H | |
---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||
ASN2-M5 | M5 ×; 0.8 | 10 | 20.5 | 23.3 | 8 |
ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 10 | 20.5 | 23.3 | 8 |
ASN2-01 | 1/8 | 15 | 29.1 | 34.1 | 12 (12.7) |
ASN2-02 | 1/4 | 20 | 33.7 | 38.7 | 17 (17.5) |
ASN2-03 | 3/8 | 25 | 35.9 | 40.9 | 19 |
ASN2-04 | 1/2 | 30 | 48.1 | 53.1 | 24 (23.8) |
*1: Values enclosed in parenthesis ( ) are dimensions of NPT screw specifications.
*2: L1 values are reference dimensions.
Examples of inapplicable circuits
Inapplicable circuit example (Perfect valves: VF66□□, VS7-6-FPG, VS7-8-FPG)
*Residual pressure behind the exhaust needle may cause check valve malfunction in the perfect valve.
Inapplicable circuit example 2 (circuit with pilot check valve between actuator and solenoid valve)
*Residual pressure behind the exhaust needle may cause pilot check valve malfunction.
Example of interference with fittings
*If mounting to connection ports of solenoid valves, interference may occur with the fittings. Consult the catalog before installing.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Misura attacco | Filettatura | Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)] | Opzione | Lock Nut Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € 4.75 € | 1 |
4 giorni
Stock | - | 1/8 | R | 0.72 | Assente | Controdado esagonale | ||
7.55 € 4.98 € | 1 |
4 giorni
Stock | - | 1/8 | R | 0.72 | Con guarnizione | Controdado esagonale | ||
7.97 € | 1 | 29 giorni | Da 0 a 1~ | 1/8 | R | 0.72 | Con guarnizione | Controdado tondo | ||
8.97 € | 1 | 4 giorni | - | 1/4 | R | 1.3 | Assente | Controdado esagonale | ||
9.34 € 6.16 € | 1 |
4 giorni
Stock | - | 1/4 | R | 1.3 | Con guarnizione | Controdado esagonale | ||
9.79 € | 1 | 11 giorni | Da 0 a 1~ | 1/4 | R | 1.3 | Con guarnizione | Controdado tondo | ||
11.48 € 7.58 € | 1 |
4 giorni
Stock | - | 3/8 | R | 3.32 | Assente | Controdado esagonale | ||
12.08 € | 1 | 29 giorni | Da 0 a 1~ | 3/8 | R | 3.32 | Assente | Controdado tondo | ||
11.85 € 7.82 € | 1 |
4 giorni
Stock | 0–1 | 3/8 | R | 3.32 | Con guarnizione | Controdado esagonale | ||
11.85 € | 1 | 29 giorni | Da 0 a 1~ | 3/8 | R | 3.32 | Con guarnizione | Controdado tondo | ||
15.44 € | 1 | 4 giorni | - | 1/2 | R | 4.9 | Assente | Controdado esagonale | ||
15.79 € 10.42 € | 1 |
4 giorni
Stock | 0–1 | 1/2 | R | 4.9 | Con guarnizione | Controdado esagonale | ||
16.65 € | 1 | 29 giorni | Da 0 a 1~ | 1/2 | R | 4.9 | Con guarnizione | Controdado tondo | ||
4.35 € | 1 | 4 giorni | - | M5 × 0.8 | Filettatura metrica | 0.36 | Assente | Controdado esagonale | ||
4.35 € | 1 | 11 giorni | Da 0 a 1~ | M5 × 0.8 | Filettatura a passo metrico | 0.36 | Assente | Controdado tondo | ||
7.19 € | 1 | 4 giorni | 0–1 | 1/8 | NPT | 0.72 | Assente | Controdado esagonale | ||
7.42 € | 1 | 11 giorni | Da 0 a 1~ | 1/8 | NPT | 0.72 | Con guarnizione | Controdado esagonale | ||
8.97 € | 1 | 11 giorni | Da 0 a 1~ | 1/4 | NPT | 1.3 | Assente | Controdado esagonale | ||
8.97 € | 1 | 29 giorni | Da 0 a 1~ | 1/4 | NPT | 1.3 | Assente | Controdado tondo | ||
9.34 € | 1 | 4 giorni | 0–1 | 1/4 | NPT | 1.3 | Con guarnizione | Controdado esagonale | ||
11.48 € | 1 | 11 giorni | Da 0 a 1~ | 3/8 | NPT | 3.32 | Assente | Controdado esagonale | ||
11.85 € 7.82 € | 1 |
11 giorni
Stock | Da 0 a 1~ | 3/8 | NPT | 3.32 | Con guarnizione | Controdado esagonale | ||
15.48 € | 1 | 11 giorni | Da 0 a 1~ | 1/2 | NPT | 4.9 | Assente | Controdado esagonale | ||
15.79 € | 1 | 11 giorni | Da 0 a 1~ | 1/2 | NPT | 4.9 | Con guarnizione | Controdado esagonale | ||
4.16 € | 1 | 98 giorni | Da 0 a 1~ | 10-32UNF | Filettatura unificata | 0.36 | Assente | Controdado esagonale |
Loading...
Tipo | Valvole con scarico ad alta velocità | Materiale corpo principale | Ottone + nichelatura chimica | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
---|---|---|---|---|---|
Lato di scarico, porta R | Sistema atmosferico aperto (con farfalla di scarico) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura attacco
Filettatura
Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)]
Opzione
Lock Nut Option
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali