Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Aspetto esterno di ZSE20 (F)/ISE20 1
Aspetto esterno 2 di ZSE20 (F)/ ISE20
Modello | ZSE20 (Pressione del vuoto) | ZSE20F (Pressione composto) | ISE20 (Pressione positiva) | ||
---|---|---|---|---|---|
Fluido | Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili | ||||
Specifiche pressione | Gamma pressione nominale | 0,0 – -101,0 kPa | -100,0 – 100,0 kPa | -0,100 – 1,000 MPa | |
Display/Imposta intervallo di pressione | 10,0 – -105,0 kPa | -105,0 – 105,0 kPa | -0,105 – 1,050 MPa | ||
Display/Unità di impostazione minima | 0,1 kPa | 0,001 MPa | |||
Pressione di resistenza | 500 kPa | 1,5 MPa | |||
Specifiche alimentatore | Tensione di alimentazione | Da 12 a 24 V DC ±10% ondulazione (p-p) 10% o inferiore | |||
Consumo di corrente | 25 mA o inferiore | ||||
Protezione | Protezione da collegamento invertito uscita | ||||
Precisione | Precisione del display | ±2% F.S. ±1 cifra (a temperatura ambiente di 25 ±3°C) | |||
Ripetibilità | ±0.2% F.S. ±1 cifra | ||||
Caratteristiche della temperatura | ±2% F.S. (basato su 25 °C) | ||||
Uscita interruttore | Tipo di uscita | Collettore aperto NPN o PNP 1 uscita | |||
Modalità di uscita | Modalità isteresi, modalità comparatore finestra, uscita errore, uscita disattivata | ||||
Funzionamento a commutazione | Uscita rotazione in avanti, uscita rotazione inversa | ||||
Corrente di carico massima | 80 mA | ||||
Massima tensione applicata (solo NPN) | 28 V | ||||
Caduta di tensione interna (Tensione residua) | 1 V o inferiore (con corrente di carico di 80 mA) | ||||
Tempo di ritardo*1 | 1,5 ms o meno (Con la funzione di prevenzione delle vibrazioni: selezione 20, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000 ms) | ||||
Isteresi | Modalità isteresi | Variabile da 0*2 | |||
Modalità comparatore a finestra | |||||
Protezione da cortocircuiti | Sì | ||||
Display | unità*3 | MPa, kPa, kgf/cm^2,bar, psi, inHg, mmHg | MPa, kPa, kgf/cm^2,bar, psi | ||
Display | LCD | ||||
Pannello di esempio | 3 schermi (Pannello principale, Pannello secondaria x 2) | ||||
Colore dell’indicatore | 1) Pannello principale: Rosso/Verde 2) Pannello secondario: Arancione | ||||
Cifre display | 1) Pannello principale: 4 cifre (7 segmenti) 2) Pannello secondario: 4 cifre (1 cifra superiore 11 segmenti, altri 7 segmenti) | ||||
Spia | Si accende quando l’uscita dell’interruttore è attivata OUT1: Arancione | ||||
Filtro digitale*4 | 0, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 ms | ||||
Ambiente | Grado di protezione | IP40 | |||
Tensione di tenuta | 1.000 V AC per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento | ||||
Resistenza di isolamento | 50 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester della resistenza di isolamento) tra morsetti e alloggiamento | ||||
Gamma di temperature di esercizio | Durante l’operazione: -5 a +50°C,durante la conservazione: -10 to +60°C (Nessuna condensa o congelamento) | ||||
Gamma umidità di esercizio | Operativo, memorizzato: dal 35 all’85% di umidità relativa (senza condensa) | ||||
Standard | UL/CSA (E216656), CE | ||||
Lunghezza del conduttore con connettore | 2 m |
Sezione trasversale del conduttore. | 0,15 mm² (AWG26) | |
---|---|---|
Isolante | Diametro esterno | 1.0 mm |
Tinta | Marrone, blu, nero (3 conduttori) | |
Guaina | Diametro esterno finitura | ⌀3,4 (il diametro esterno è di 3,4 mm) |
Modello | M5 | 01 | N01 | |
---|---|---|---|---|
Misura porta | M5 × 0.8 | R1/8 | NPT1/8 | |
Parti bagnate in materiale metallico | Area di ricezione della pressione del sensore | Silicone | ||
Attacco per tubazioni (comune) | PBT, CB156, PPS termoresistente, O-ring: HNBR | |||
Attacco per tubazioni | — | C3604 (nichel elettrolitica), SUS304, NBR | ||
Peso | Corpo principale | 22 g | 32 g | 34 g |
Conduttore con connettore | +35 g |
Esempio di circuito interno e cablaggio di -N (NPN [1 uscita])
Esempio di circuito interno e cablaggio di -P (PNP [1 uscita])
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di M5 (filettatura femmina M5)
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di 01 (R1/8)/ N01 (NPT1/8)
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di A1 (staffa A)
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di A2 (staffa B)
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato dell’adattatore per montaggio a pannello B
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato dell’adattatore per montaggio a pannello D + coperchio di protezione anteriore
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Pressione nominale (max) | Pressione nominale (min) | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Materiale parti a contatto con liquidi | Display | Componenti di azionamento | Luce | Standard acquisiti | IP | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.63 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Assente | Yes | Assente | ||
81.21 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Panel-mount adapter | Yes | Assente | ||
87.19 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Adattatore per montaggio a parete + coperchio di protezione anteriore | Yes | Assente | ||
90.69 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Assente | Yes | Sì | ||
87.26 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Yes | Assente | ||
89.84 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete | Yes | Assente | ||
95.82 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete + copertura protettiva anteriore | Yes | Assente | ||
89.60 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
85.52 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete | Yes | Assente | ||
78.63 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Assente | Yes | Assente | ||
82.06 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
90.69 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Assente | Yes | Sì | ||
87.26 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Yes | Assente | ||
90.69 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
90.69 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | - | - | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | - | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | - | - | - | - | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | Lead wire with connector, 2m | - | Staffa B, montaggio verticale | Yes | Assente | ||
102.79 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Sì | ||
89.84 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete | Yes | Assente | ||
107.90 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete + copertura protettiva anteriore | Assente | Sì | ||
99.34 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Yes | Sì | ||
87.26 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Assente | Assente | ||
74.31 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Assente | Yes | Assente | ||
77.76 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
77.76 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
82.94 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Yes | Assente | ||
86.39 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
86.39 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa A (montaggio verticale) | Assente | Assente | ||
86.39 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Assente | Assente | Sì | ||
87.26 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Yes | Assente | ||
78.63 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Unità fissa SI | - | - | Assente | Assente | Assente | ||
90.69 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
89.84 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete | Yes | Assente | ||
78.63 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Assente | Yes | Assente | ||
81.21 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Panel-mount adapter | Yes | Assente | ||
87.26 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Yes | Assente | ||
90.69 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
74.31 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Assente | Yes | Assente | ||
77.76 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
76.89 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Panel-mount adapter | Yes | Assente | ||
82.94 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Yes | Assente | ||
86.39 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
78.63 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Assente | Yes | Assente | ||
82.06 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
94.15 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Sì | ||
81.21 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Panel-mount adapter | Yes | Assente | ||
87.19 € | 1 | 20 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Adattatore per montaggio a parete + coperchio di protezione anteriore | Yes | Assente | ||
99.27 € | 1 | 20 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Adattatore per montaggio a parete + coperchio di protezione anteriore | Yes | Sì | ||
90.69 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Assente | Yes | Sì | ||
87.26 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | - | - | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | - | - | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | - | - | - | - | IP40 | Per pressione positiva [-0.1 – 1 MPa] | Con funzione di conversione unità | Con cavo con connettore (2 m) | - | Assente | Incluso | Assente | ||
90.69 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
102.79 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa A (montaggio verticale) | Yes | Sì | ||
90.69 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
102.79 € | 1 | 14 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Sì | ||
89.84 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete | Yes | Assente | ||
101.94 € | 1 | 20 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete | Yes | Sì | ||
95.82 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori)/adattatore per montaggio a parete + copertura protettiva anteriore | Yes | Assente | ||
99.34 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 3 conduttori) | Yes | Sì | ||
74.31 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Assente | Yes | Assente | ||
89.82 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Staffa A (montaggio verticale) | Yes | Sì | ||
76.89 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | Per pressione positiva [-0,1 – 1,0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Panel-mount adapter | Yes | Assente | ||
86.39 € | 1 | 33 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | -100 kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | - | Assente | Yes | Sì |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di fluido
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Tensione di alimentazione(V)
Materiale parti a contatto con liquidi
Application
Unit Specifications
Lead Wire
Details Type
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali