Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Pressione nominale (max) | Pressione nominale (min) | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Materiale corpo principale | Display | Componenti di azionamento | Luce | Standard acquisiti | IP | Unit Specifications | Bracket | Calibration Certificate included | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Gamma pressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.40 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
194.13 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Assente | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
230.45 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
242.40 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
235.68 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
187.40 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
194.13 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Assente | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
230.45 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
230.45 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
235.68 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
230.45 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
235.68 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
187.40 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Assente | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
175.76 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Assente | Yes | Assente | Uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (tipo di commutazione NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
166.98 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Assente | Yes | Assente | Uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (tipo di commutazione NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
200.11 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | Assente | Uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (tipo di commutazione NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
187.40 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
194.13 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Assente | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
199.37 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Assente | Yes | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
230.45 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
230.45 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Staffa B | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
235.68 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Assente | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
187.40 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
194.13 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Assente | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
230.45 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
235.68 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
230.45 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Prodotto compatibile con staffa A (ISE75 [H]). | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
187.40 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Assente | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
187.40 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
187.40 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1 MPa | ||
223.73 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
187.40 € | 1 | 19 giorni | Pressostato | Aria | 1MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1.5 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Assente | Assente | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1 MPa | ||
197.52 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
233.82 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
197.52 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
233.82 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
209.48 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | Disponibile | - | Assente | Assente | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
177.11 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Assente | Yes | Assente | Uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (tipo di commutazione NPN o PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
197.52 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | N/A | - | Assente | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
209.48 € | 1 | 24 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Assente | Yes | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
233.82 € | 1 | 5 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Con funzione di conversione unità | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
197.52 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Assente | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
233.82 € | 1 | 29 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (angolo retto, 5 m) | Yes | Assente | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
233.82 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | N/A | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Yes | - | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (uscita di commutazione: tipo di commutazione NPN/PNP) | 0 – 1,6 MPa | ||
245.77 € | 1 | 11 giorni | Pressostato | Aria | 1.6MPa | 0kPa | [Tipo integrato] Profilo integrato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [G] G | [1/4] 1/4 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 2.4 | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP67 | Unità fissa SI | Assente | - | - | Conduttore con connettore M12 (dritto, 5 m) | Assente | Sì | IO-link/uscita di commutazione 1 + uscita di commutazione 2 (L’uscita dell’interruttore è commutabile NPN o PNP) | 0 – 1,6 MPa |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di fluido
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Tensione di alimentazione(V)
Materiale corpo principale
Unit Specifications
Bracket
Calibration Certificate included
Details Type
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Output Specification
Gamma pressione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali