Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Aspetto esterno del pressostato di vuoto/tipo a membrana
Metodo di connessione di ZSM1-115
Circuito interno di ZSM1-115
Circuito interno di ZSM1-121
Modello | ZSM1-115 | ZSM1-121 |
---|---|---|
Specifiche interruttore | Stato solido | Contatto (Interruttore reed) |
Fluido | Aria e Gas inerte | |
Pressione di esercizio massima | 0,5 MPa | |
Gamma di pressioni impostate | -27 – -80 kPa | |
Isteresi | Max. 15 kPa | Max. 20 kPa |
Accuratezza di ripetizione | ±10% o inferiore | |
Temperatura ambiente e fluido | Da -5 ~ +60℃ (senza congelamento) | |
Tensione di alimentazione | DC da 4,5 a 28 V | 100 V AC/DC o inferiore |
Spia luminosa | Spie accese | |
Numero conduttore | 3 | 2 |
Misura porta | R1/8 | |
Peso | 65 g |
ZSM1-115
ZSM1-121
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato del pressostato/tipo a membrana
Disegno quotato di ZSM1-115
Disegno quotato di ZSM1-121
Circuito interno della scatola di protezione dei contatti
Il corpo principale non deve essere ruotato con una chiave
Codice componente
|
---|
ZSM1-015 |
ZSM1-015L |
ZSM1-021 |
ZSM1-021L |
ZSM1-115 |
ZSM1-115L |
ZSM1-121 |
ZSM1-121L |
ZSM1-T115 |
ZSM1-T115L |
ZSM1-T121 |
ZSM1-T121L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Numero di ingressi | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Standard acquisiti | Lead Wire | Hysteresis (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.10 € | 1 | 29 giorni | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZM | - | - | -5~ 60 | 1 | DC | 4.5–28 | CE | 0.5m | 0.015 | ||
98.32 € | 1 | 28 giorni | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZM | - | - | -5~ 60 | 1 | DC | 4.5–28 | CE | 3m | 0.015 | ||
71.90 € | 1 | 18 giorni | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZM | - | - | -5~ 60 | 1 | AC/DC | 100 | CE | 0.5m | 0.02 | ||
79.15 € | 1 | 4 giorni | [Montaggio diretto] Staffa eiettore ZM | - | - | - | - | AC/DC | 100 | - | 3 m | - | ||
91.10 € | 1 | 11 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | DC | 4.5–28 | - | 0.5 m | - | ||
98.32 € | 1 | 29 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | DC | 4.5–28 | - | 3 m | - | ||
71.90 € | 1 | 11 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | 1 | AC/DC | 100 | CE | 0.5 m | - | ||
79.15 € | 1 | 4 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | AC/DC | 100 | - | 3 m | - | ||
91.10 € | 1 | 29 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | -5~ 60 | 1 | DC | 4.5–28 | CE | 0.5m | 0.015 | ||
98.32 € | 1 | 20 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | -5~ 60 | 1 | DC | 4.5–28 | CE | 3m | 0.015 | ||
71.90 € | 1 | 18 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | -5~ 60 | 1 | AC/DC | 100 | CE | 0.5m | 0.02 | ||
79.15 € | 1 | 28 giorni | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | -5~ 60 | 1 | AC/DC | 100 | CE | 3m | 0.02 |
Loading...
Tipo | Pressostato | Tipo di fluido | Aria / Azoto / Gas acido carbonico / Gas per uso urbano / Gas metano / Gas propano | Sensore, struttura monitor | Tipo separato, giunto connettore |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Interruttore | Caratteristiche del liquido | Inerte | Numero di uscite | 1 |
Direzione di collegamento tubi | IN BASSO |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Tipo di alimentazione
Tensione di alimentazione(V)
Lead Wire
Hysteresis(MPa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali