Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G36-10-01-L external appearance
G46-10-02-L external appearance
Indicator with red and green zone segments
Indicator range can be adjusted freely
Model | G36-L | G46-L | |
---|---|---|---|
Shape | Back side thread | ||
Port size*1 | R 1/8 | R1/8, R1/4 | |
Fluid*2*3 | Air | ||
Indication precision*4 | ±3% F.S. (full span) | ||
Material | Case (surface treatment) | Stainless steel (black melamine painted) | |
Clear cover | Polycarbonate (part number: G36-00-00-3) Nylon (part number: G36-00-00-3N) | Polycarbonate (part number: G46-00-00-3) Nylon (part number: G46-00-00-3N) | |
Stud | Brass | ||
Bourdon tube | Brass | ||
Weight (kg) | 0.04 | 0.05 | |
Attachment: With cover ring assembly | C | - | Part number: 1305104-1A |
C1 | Part number: 1305104-3A | ||
C2 | Part number: 1305104-9A |
*1: When mounting a pressure gauge on products, take care not to over-tighten. Excessive tightening will cause damage. Use pipe tape for sealing.
*2: Before using other fluids, please contact the manufacturer's support center as there may be a corrosion problem.
*3: Take care to avoid freezing. This may result in a malfunction.
*4: The guaranteed temperature range is 23°C ±5°C.
Model | Pressure range* | Green zone setting range | Indication unit | Port size | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Minimum setting range MPa | Maximum setting range MPa | ||||
G36-2-01-L□ | 0 to 0.2 | 0.01 | 0.1 | MPa | R 1/8 | - |
G36-4-01-L□ | 0 to 0.4 | 0.02 | 0.2 | |||
G36-10-01-L□ | 0 to 1.0 | 0.05 | 0.5 | |||
G46-2-01 to 02-L□ | 0 to 0.2 | 0.01 | 0.1 | R 1/8 1/4 | ||
G46-4-01 to 02-L□ | 0 to 0.4 | 0.02 | 0.2 | |||
G46-10-01 to 02-L□ | 0 to 1.0 | 0.05 | 0.5 |
*: Do not exceed the maximum pressure. This may result in a malfunction.
Model | Pressure range*1 | Green zone setting range | Indication unit | Port size | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | psi | Minimum setting range MPa (psi) | Maximum setting range MPa (psi) | ||||
G36-P2-01-L□-X30 | 0 to 0.2 | 0 to 30 | 0.01 (2) | 0.1 (14) | MPa psi | R 1/8 | - |
G36-P4-01-L□-X30 | 0 to 0.4 | 0 to 60 | 0.02 (4) | 0.2 (28) | |||
G36-P10-01-L□-X30 | 0 to 1.0 | 0 to 150 | 0.05 (10) | 0.5 (70) | |||
G46-P2-01 to 02-L□-X30 | 0 to 2.0 | 0 to 30 | 0.01 (2) | 0.1 (14) | R 1/8 1/4 | ||
G46-P4-01 to 02-L□-X30 | 0 to 0.4 | 0 to 60 | 0.02 (4) | 0.2 (28) | |||
G46-P10-01 to 02-L□-X30 | 0 to 1.0 | 0 to 150 | 0.05 (10) | 0.5 (70) |
*1: Do not exceed the maximum pressure. This may result in a malfunction.
*2: Under new Japanese measurement laws, the products available for sale inside of Japan are the SI unit type.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Transparent cover material | Special Specification | Attachment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 4 giorni | 0.2MPa | R1/8 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
16.63 € | 1 | 4 giorni | 0.2MPa | R1/8 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
12.21 € | 1 | 7 giorni | 0.4MPa | R1/8 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
16.63 € | 1 | 26 giorni | 0.4MPa | R1/8 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
11.69 € | 1 | 39 giorni | 1.0MPa | R1/8 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
15.76 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
15.58 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa/30 psi | R1/8 | Policarbonato | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
15.73 € | 1 | 98 giorni | 0,4 MPa/60 psi | R1/8 | Policarbonato | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
27.16 € 18.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1,0 MPa/150 psi | R1/8 | Policarbonato | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
12.95 € | 1 | 4 giorni | 0.2MPa | R1/8 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
16.63 € | 1 | 4 giorni | 0.2MPa | R1/8 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
12.95 € | 1 | 4 giorni | 0.2MPa | R1/4 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
16.63 € | 1 | 4 giorni | 0.2MPa | R1/4 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
12.95 € | 1 | 4 giorni | 0.4MPa | R1/8 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
15.02 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/8 | Policarbonato | - | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
16.63 € | 1 | 4 giorni | 0.4MPa | R1/8 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
12.95 € | 1 | 4 giorni | 0.4MPa | R1/4 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
16.11 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/4 | Policarbonato | - | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
16.63 € | 1 | 4 giorni | 0.4MPa | R1/4 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
12.77 € 8.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.0MPa | R1/8 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
54.02 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Policarbonato | - | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
17.11 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Policarbonato | - | La copertura trasparente ha sporgenza. (La copertura trasparente è sfoderabile). Le sedi della Avvitatrici sporgono. | ||
16.50 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/8 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
12.77 € 8.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.0MPa | R1/4 | Policarbonato | - | Senza montaggio anello copertura | ||
54.02 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/4 | Policarbonato | - | Copertura trasparente senza protrusione (copertura trasparente non rimovibile) | ||
16.50 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/4 | Nylon | - | Senza montaggio anello copertura | ||
27.11 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa/30 psi | R1/8 | Policarbonato | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
15.68 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa/30 psi | R1/4 | Policarbonato | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
15.68 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa/60 psi | R1/8 | Policarbonato | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
18.98 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa/60 psi | R1/8 | Nylon | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
27.11 € 18.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1,0 MPa/150 psi | R1/8 | Policarbonato | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
19.00 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa/150 psi | R1/8 | Nylon | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
27.16 € 18.20 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1,0 MPa/150 psi | R1/4 | Policarbonato | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura | ||
19.00 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa/150 psi | R1/4 | Nylon | Sia MPa che psi | Senza montaggio anello copertura |
Loading...
Shape | Filettatura lato posteriore |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Transparent cover material
Special Specification
Attachment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali