Valvola angolare per alto vuoto in alluminio, doppia azione, Guarnizione O-ring serie XLG

Valvola angolare per alto vuoto in alluminio, doppia azione, Guarnizione O-ring serie XLG
[Caratteristiche]
· Corpo in alluminio
· Temperatura di cottura uniforme
· Leggero e compatto
· Basso degassamento
· Poca contaminazione da metalli pesanti
· Resistente alla corrosione da fluoro
· Soffietti sostituibili (tipo guarnizione a soffietto)

(i)Nota

  • Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XLG-25L-2

Codice componente
XLG-25L-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

467.70 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvola per vuoto pilota Applicazione Funzionamento a elemento singolo Metodo di installazione Diretto
N. di raccordi Valvola a 2 porte A commutazione 2 posizioni, normalmente chiuso Tipo di attacco tubo Flangia
Con flangia KF Ghiere con flangia 25 Con tenuta Guarnizione elastica
Direzione porta pilota Superficie flangia, posteriore Gamma di temperature(°C) 5–60 Codice componente interruttore Senza interruttore automatico (senza magnete)
Numero di interruttori Senza interruttore automatico Materiale guarnizione FKM 1349-80 Perdita(Pa·m3/s) Interno: 1,3 × -10, Esterno: 1,3 × -10
Trattamento superficie corpo Esterno: alluminio anodizzato rigido, interno: materiale base Modifica posizione guarnizione Assente Riscaldatore sì/no Assente

Supporto tecnico