Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XLH Series external appearance
Model | XLH-16 | XLH-25 | XLH-40 | XLH-50 | |
---|---|---|---|---|---|
Fluids | Inert gas vacuum | ||||
Operating Temperature (°C) | 5 to 150 | ||||
Operating Pressure Pa (abs) | 1 ×; 10-6 to atmospheric pressure | ||||
Conductance L/s Note 1: | 5 | 14 | 45 | 80 | |
Amount of leakage Pa·m3/s | Internal | For standard material (FKM): 1.3 ×; 10-10, values at normal temperature and excluding gas permeation | |||
External | For standard material (FKM): 1.3 ×; 10-11, values at normal temperature and excluding gas permeation | ||||
Flange Type | KF (NW) | ||||
Main Material | Main body: aluminum alloy, Bellows: SUS316L, Main parts: stainless steel, FKM (standard sealing material) | ||||
Surface Treatment | External: hard anodized aluminum, Internal: base material | ||||
Actuation torque N·m | 0.1 ≤ | 0.15≦ | 0.35≦ | 0.5≦ | |
Handle revolutions | 5 | 7 | 10 | 13 | |
Weight (kg) | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 1.62 |
Note 1: Conductance is the same as that of an elbow with the same dimensions.
Note 2: For valve heater specifications, see "Common Option (1) Heater" in the manufacturer's catalog.
(Unit: mm)
XLH Series dimensional drawing
Model | A | B | C | D | E Note 1: | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLH-16 | 40 | 100.5 | 38 | 1 | - | 30 | 17 | 35 |
XLH-25 | 50 | 114 | 48 | 1 | 12 | 40 | 26 | 41 |
XLH-40 | 65 | 162.5 | 66 | 2 | 11 | 55 | 41 | 57 |
XLH-50 | 70 | 179.5 | 79 | 2 | 11 | 75 | 52 | 70 |
Note 1: Dimension E applies when heater option is included. (Lead wire length: approx. 1 m)
Note 2: A, B, and C in the figure above indicate the heater mounting positions. The heater mounting positions differ by the heater type. Refer to the manufacturer's catalog for replacement heater part numbers and mounting positions.
XLH Series diagram
*Refer to the manufacturer's catalog for maintenance parts.
The valve opens by rotating the handle to the left. The handle does not move up and down. The indicator shows whether or not the valve is open or closed.
As the the handle turns to the right, the valve begins to close. The valve will be sealed when you no longer feel the turning force. The sealing force for the valve is provided by spring and is constant.
Codice componente
|
---|
XLH-16 |
XLH-25 |
XLH-25-XN1A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ghiere con flangia | Conduttanza sonica | Materiale guarnizione | Perdita (Pa·m3/s) | Modifica posizione guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.50 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5L/S | FKM 1349-80 | Interno: 1.3 × 10-10, esterno: 1.3 × 10-11 | Assente | ||
454.70 € | 1 | 4 giorni | 25 | 14L/S | FKM 1349-80 | Interno: 1.3 × 10-10, esterno: 1.3 × 10-11 | Assente | ||
456.44 € | 1 | 19 giorni | 25 | 14L/S | EPDM 2101-80 | Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9 | Guarnizione valvola/guarnizione esterna |
Loading...
Tipo | Valvola per vuoto manuale | Applicazione | Funzionamento a elemento singolo | Metodo di installazione | Diretto |
---|---|---|---|---|---|
N. di raccordi | Valvola a 2 porte | A commutazione | 2 posizioni, normalmente chiuso | Tipo di attacco tubo | Flangia |
Con flangia | KF | Con tenuta | Guarnizione a soffietto | Trattamento superficie corpo | Esterno: alluminio anodizzato rigido, interno: materiale base |
Riscaldatore sì/no | Assente |
Configura
Proprietà di base
Ghiere con flangia
Conduttanza sonica
Materiale guarnizione
Perdita(Pa·m3/s)
Modifica posizione guarnizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali