Valvole angolari per alto vuoto in acciaio inossidabile / valvole in linea, azione doppia / guarnizione a soffietto, serie XMC / XYC

Valvole angolari per alto vuoto in acciaio inossidabile / valvole in linea, azione doppia / guarnizione a soffietto, serie XMC / XYC
Valvola del vuoto con struttura monoblocco microfusa che aiuta a prevenire l'accumulo di gas.
[Caratteristiche]
· Il tipo a soffietto è privo di particolato e pulito.
· Struttura a pressione bilanciata.
· Materiale del corpo: SCS13 (equivalente a SUS304).
· La serie XM è intercambiabile con le valvole angolari per alto vuoto in alluminio della serie XL.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XMC-25H0-XN1A

Codice componente
XMC-25H0-XN1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

620.87 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvola per vuoto pilota Applicazione Funzionamento a elemento singolo Metodo di installazione Diretto
N. di raccordi Valvola a 2 porte A commutazione 2 posizioni, normalmente chiuso Tipo di attacco tubo Flangia
Con flangia KF Ghiere con flangia 25 Con tenuta Guarnizione a soffietto
Tipo valvola Angolare Direzione porta pilota Lato flangia Gamma di temperature(°C) 5–150
Codice componente interruttore Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato) Numero di interruttori Senza interruttore Materiale guarnizione EPDM 2101-80
Perdita(Pa·m3/s) Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9 Modifica posizione guarnizione Guarnizione valvola/guarnizione esterna

Supporto tecnico