Valvole angolari per alto vuoto in acciaio inossidabile / valvola in linea, controllo a 2 stadi, azione singola / guarnizione a soffietto, guarnizione O-ring, serie XMD / XYD

Valvole angolari per alto vuoto in acciaio inossidabile / valvola in linea, controllo a 2 stadi, azione singola / guarnizione a soffietto, guarnizione O-ring, serie XMD / XYD
Valvola per il vuoto per impedire il funzionamento delle pompe in caso di sovraccarico.
[Caratteristiche]
· La valvola di scarico iniziale e la valvola di scarico principale sono integrate (valvola (regolazione) della portata a due stadi)
· Consente progetti di sistemi compatti e tubazioni ridotte.
· Previene la turbolenza della polvere all'interno della camera durante lo scarico.
· Portata regolabile per valvola di scarico iniziale.
· Materiale del corpo: SCS13 (equivalente a SUS304).
Struttura monoblocco microfusa che aiuta a prevenire l'accumulo di gas.
· La serie XM è intercambiabile con le valvole angolari per alto vuoto in alluminio della serie XL.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole angolari per alto vuoto in acciaio inossidabile/valvola in linea, controllo a 2 stadi, azione singola/guarnizione a soffietto, guarnizione O-ring, specifiche serie XMD/XYD

Aspetto esterno valvola angolare serie XMD

Aspetto esterno valvola angolare serie XMD

Direzione di attacco pilota valvola angolare serie XMD

Direzione di attacco pilota valvola angolare serie XMD

Aspetto esterno serie XYD di tipo in linea

Aspetto esterno serie XYD di tipo in linea

Direzione dell'attacco pilota serie XYD in linea

Direzione dell'attacco pilota serie XYD in linea

ModelloXMD-25
XYD-25
XMD-40
XYD-40
XMD-50
XYD-50
XMD-63
XYD-63
XMD-80
XYD-80
Dimensioni della flangia (valvola).2540, CF0705063, CF11480
Tipo valvolaSempre chiuso (pressurizzare per aprire e sigillare a molla) (valvole di scarico sia principale sia iniziale)
FluidiVuoto a gas inerte
Temperatura di esercizio (°C)5–60 (da 5 a 150 per il tipo ad alta temperatura)
Pressione di esercizio Pa (abs)1 × 10-6 a pressione atmosferica
Conduttanza L/s Nota 1Valvola di scarico principale144580160200
Valvola di scarico iniziale0.5–32–82.5–114–184–18
Quantità di perdita Pa·m3/sInternoPer materiale standard (FKM): 1.3 × 10-10, valori a temperatura normale ed esclusa la permeazione di gas
EsternoPer materiale standard (FKM): 1.3 × 10-11, valori a temperatura normale ed esclusa la permeazione di gas
Tempo di funzionamento (s)Valvola di scarico principale0.100.210.240.260.28
Valvola di scarico iniziale0.700.080.090.230.27
Con flangiaKF (NW)KF (NW), CFKF (NW)KF (NW), K (DN), CFKF (NW), K (DN)
Materiale principale Nota 3Corpo principale: SCS13 (equivalente a SUS304), Soffietti: SUS316L, Parti principali: SUS304, FKM (materiale di tenuta standard)
Pressione pilota MPa (G)da 0.4 a 0.7 (valvole di scarico sia principale sia iniziale)
Diametro porta di collegamento porta pilotaM5Rc 1/8 
Peso kgNota 2XMD0.651.50 (1.86)2.204.10 (5.46)6.80
XYD0.711.522.604.808.30

Nota 1: la conduttanza della valvola di scarico principale è il valore del "flusso molecolare" di un gomito con le stesse dimensioni. La conduttanza iniziale della valvola di scarico è il valore del "flusso viscoso".
Nota 2: le cifre tra () indicano il peso dei raccordi CF (ConFlat).
Nota 3: un rivestimento di grasso per vuoto (Y-VAC2) è stato applicato alla sezione scorrevole del materiale di tenuta (parte scorrevole della valvola di scarico iniziale) della parte di aspirazione.

Disegno del prodotto

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato tipo angolare XMD

Disegno quotato tipo angolare XMD

Disegno quotato tipo in linea XYD

Disegno quotato tipo in linea XYD

ModelloABCDFnFdFcGHJKP.C.D. L1L2
XMD-2550123481402641167.5
XMD-4065170662557041632015P.C.D 58.76 × ⌀6.6 mm
XMD-50701837927552682017.5
XMD-63882171003879511470722019.5P.C.D 92.18 × ⌀8.4 mm
XMD-8090256117311411083982026.5
ModelloABCDEFnFdGHJK
XYD-25100.286.748123.5402666167.5
XYD-40130114662385541842015
XYD-50178128792537552952017.5
XYD-632091631003618795701212019.5
XYD-80268193117380114110831442026.5

Schema del prodotto

Schema tipo angolare XMD

Schema tipo angolare XMD

Schema tipo in linea XYD

Schema tipo in linea XYD

*Fare riferimento alla pag. 497 del catalogo del produttore per le parti di manutenzione.

Principio di funzionamento del prodotto

  • 1. Regolazione dell'apertura della valvola di scarico iniziale
    Regolare la velocità di scarico iniziale prima dell'uso senza applicare la pressione di pilotaggio alla porta pilota S. Impostare la velocità di scarico iniziale su zero ruotando il dado di regolazione in senso orario fino all'arresto. (Non utilizzare strumenti.) Regolare la velocità di scarico iniziale ruotando il dado di regolazione in senso antiorario. Vedere la figura a destra per la relazione tra il numero di rotazioni del dado di regolazione (passo: 1 mm) e la conduttanza della valvola di scarico iniziale.
  • 2. Apertura della valvola di scarico iniziale (valvola S)
    Quando la pressione pilota viene applicata all'attacco pilota S, la valvola S si separa dal gruppo guarnizione della valvola S e si apre della quantità regolata.
  • 3. Apertura della valvola di scarico principale (valvola M)
    Quando la pressione di pilotaggio viene applicata all'attacco pilota M, la valvola M si separa dalla sezione della sede del corpo e si apre completamente.
  • 4. Chiusura delle valvole di scarico iniziale e principale
    Rimuovere la pressione pilota dall'attacco pilota S e dall'attacco pilota M per riportare le valvole S e M nelle posizioni precedenti e chiuderle a tenuta.
Grafico che mostra il numero di rotazioni del dado di regolazione (passo: 1 mm) e la conduttanza della valvola di scarico iniziale

Grafico che mostra il numero di rotazioni del dado di regolazione (passo: 1 mm) e la conduttanza della valvola di scarico iniziale

Note

  • *Il materiale del corpo è SCS13 (equivalente a SUS304), il materiale del soffietto è SUS316L e il materiale metallico utilizzato per altre parti di aspirazione è SUS304. Il materiale della guarnizione standard per le parti di aspirazione è FKM, ma è possibile sostituirlo con altri materiali (vedere la sezione sulla notazione del codice componente). Verificare che il fluido in uso non danneggi il materiale selezionato.
  • *Selezionare una resistenza al calore per i materiali e i raccordi della tubazione per la pressione di attuazione che sia appropriata per la temperatura di esercizio data.
  • *La temperatura della parte dell'interruttore non deve essere superiore a 60 °C.
  • *Fare riferimento al catalogo del produttore per informazioni sul prodotto non indicate nel dettaglio sopra.
Codice componente
XMD-25-XN1A
XMD-40-XN1A
XMD-40-XR1A
XMD-40CL-A93LA-XS1B
XMD-40H0-XN1A
XMD-40L-M9//-XQ1A
XMD-40M-XQ1A
XMD-50-XN1A
XMD-50H0-XN1A
XMD-50H0-XR1A
XMD-50LH0-XQ1A
XYD-25H0-XN1A
XYD-50H0-XN1A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con flangia Ghiere con flangia Conduttanza sonica Tipo valvola Direzione porta pilota Gamma di temperature
(°C)
Codice componente interruttore Numero di interruttori Materiale guarnizione Perdita
(Pa·m3/s)
Modifica posizione guarnizione Lunghezza conduttore per interruttore
(m)

931.04 €

1 26 giorni KF2514L/SAngolareLato flangia5–60Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreEPDM 2101-80Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

1,311.81 €

1 26 giorni KF4045L/SAngolareLato flangia5–60Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreEPDM 2101-80Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

2,006.16 €

1 26 giorni KF4045L/SAngolareLato flangia5–60Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreChemraz SS592Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

1,432.69 €

1 26 giorni CF4045L/SAngolareSuperficie flangia, posteriore5–60D-A93 interruttore automatico Reed2 pz. valvola aperta/chiusaVMQ 1232-70Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-11Guarnizione valvola//gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio3

1,327.61 €

1 26 giorni KF4045L/SAngolareLato flangia5–150Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreEPDM 2101-80Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

1,614.27 €

1 26 giorni KF4045L/SAngolareSuperficie flangia, posteriore5–60Senza interruttore automatico (con magnete incorporato)Senza interruttoreKalrez 4079Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

1,639.34 €

1 26 giorni KF4045L/SAngolareSuperficie della flangia, destra5–60Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreKalrez 4079Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

1,522.30 €

1 26 giorni KF5080L/SAngolareLato flangia5–60Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreEPDM 2101-80Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

1,542.81 €

1 26 giorni KF5080L/SAngolareLato flangia5–150Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreEPDM 2101-80Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

2,495.83 €

1 26 giorni KF5080L/SAngolareLato flangia5–150Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreChemraz SS592Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

2,000.46 €

1 26 giorni KF5080L/SAngolareSuperficie flangia, posteriore5–150Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreKalrez 4079Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

819.61 €

1 60 giorni KF2514L/SIn lineaSuperficie flangia, posteriore5–150Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreEPDM 2101-80Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

1,303.53 €

1 60 giorni KF5080L/SIn lineaSuperficie flangia, posteriore5–150Senza interruttore automatico (senza magnete incorporato)Senza interruttoreEPDM 2101-80Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-9Guarnizione valvola/guarnizione esterna/gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvola per vuoto pilota Applicazione Funzionamento a elemento singolo Metodo di installazione Diretto
N. di raccordi Valvola a 2 porte A commutazione 2 posizioni, normalmente chiuso Tipo di attacco tubo Flangia
Con tenuta Guarnizione a soffietto

Supporto tecnico