Codice articolo del costruttore: SFB200-02
Marca: SMC
Prezzo: 184.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo di collegamento: [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFB200-02
SFB200-02 external appearance
SFB20□-02 flow rate characteristics graph
Fluid: Compressed air / Inlet temperature: 20°C
Applicable Fluid | Air, nitrogen | |
---|---|---|
Operating Pressure* | MAX. 0.99 MPa, Vacuum 1.3 × 10-6 kPa | |
Operating Temperature | 5 to 80℃ | |
Element Proof Differential Pressure | MAX.1.0 MPa | |
Element Reverse Differential Pressure | MAX.1.0 MPa | |
Nominal Filtration* | 120 μm | |
Main Material | Case/Cover | Stainless steel 316 (Interior/Exterior: Electrolytic polishing) |
Seal | Fluoroelastomer (FKM) | |
Filtration Medium | Stainless steel 316 sintered metal | |
Packaging | Antistatic sealed double package |
*The maximum operating pressure is 0.99 MPa since this product does not conform to the High Pressure Gas Safety Law (Japan).
Model | Rated Flow Rate L/min (ANR)* | Connection | Filtration Area cm2 | Element Part No. | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SFB200-02 | 400 | Rc 1/4 (female thread) | 10 | ES001S-120V (including O-rings) | 0.16 |
SFB201-02 | NPT 1/4 (female thread) | ||||
SFB202-02 | TSJ 1/4 | 0.17 | |||
SFB203-02 | UOJ1/4 | 0.20 |
*At inlet pressure of 0.7 MPa and pressure drop of 0.02 MPa.
Cartridge Type / Straight Type, SFB200 Series construction / external appearance
Cartridge Type / Straight Type, SFB200 Series diagrams
Number | Part name | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Case | Stainless steel 316 | Electrolytic polishing (interior/exterior) | |
2 | Cover | |||
3 | Element | Clean gas filter | PTFE membrane | For SFB10□ |
Clean gas strainer | Stainless steel 316 sintered metal | For SFB20□ | ||
4 | O-ring | FKM | - | |
5 | Hex socket head cap screw | Stainless steel 304 | M3 | |
6 | Bracket | - |
(Unit: mm)
SFB200-02/SFB201-02 dimensional drawing
(Unit: mm)
SFB202-02 dimensional drawing
(Unit: mm)
SFB203-02 dimensional drawing
Codice componente
|
---|
SFB200-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|
184.50 € | 1 | 4 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola |
Loading...
Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 0.01μm | Portata aria trattamento(L/min) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura tubazione nominale | 1/4 | Ambiente d'esercizio | Clean Room Specifications (Prevent dust) | Rubinetto di scarico | NA |
Materiale bicchierino | Lega di alluminio | Protezione vaschetta | NA | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.99 |
Si trova sulla pagina di SFB, Filtri d'aria per camera bianca Tipo cilindrico a cartuccia, il codice articolo è il seguente: SFB200-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFB200-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SFB201-02 |
SFB202-02 |
SFB203-02 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento |
---|---|---|---|---|---|
184.39 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT femmina | ||
278.69 € | 1 | 26 giorni | TSJ | ||
278.69 € | 1 | 26 giorni | UOJ |