Modulo di soffiaggio aria (diritto/a gomito), serie LLB1

Modulo di soffiaggio aria (diritto/a gomito), serie LLB1
Modulo di soffiaggio aria per cui è possibile il passo corto di montaggio.
[Caratteristiche]
· Riduce il tempo di lavoro delle tubazioni e consente di risparmiare spazio.
· Integrazione compatta di tutti i dispositivi.
· Parti a contatto con il fluido: grasso non necessario.
· Combinabile in 3 modelli diversi.
· Filtro aria pulita integrato.
· Filtrazione: 0,01 µm (efficienza di filtrazione 99,99%).
· Il controllo centralizzato della pressione si ottiene grazie a un design compatto.

(i)Nota

  • Le pagine dei prodotti relative ai cilindri pneumatici verranno pubblicate su questo sito su base ad hoc.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LLB1-C4-V5F-X1

Codice componente
LLB1-C4-V5F-X1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

385.81 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Qualità aria compressa General Dry Air Livello di filtrazione 0.01μm Portata aria trattamento(L/min) 100
Tipo di collegamento Tubo a innesto rapido (gomito) Ambiente d'esercizio Standard Materiale bicchierino Metallo
Protezione vaschetta NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7 Diametro tubo di collegamento φ4
Type of Connection 2 Tipo dritto Pressure Reducing Valve Senza valvola di riduzione della pressione ON/OFF Valve 24 V DC / 2.9 W
Throttle valve Senza pressostato Set Pressure 0,05–0,6 MPa

Si trova sulla pagina di Modulo di soffiaggio aria (diritto/a gomito), serie LLB1, il codice articolo è il seguente: LLB1-C4-V5F-X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LLB1-C4-V5F-X1.

Supporto tecnico