Cilindro pneumatico serie CA2W, Tipo standard: Doppia azione, Doppio stelo (Standard/Resistente al calore) (CA2WB63-20Z)

Cilindro pneumatico serie CA2W, Tipo standard: Doppia azione, Doppio stelo (Standard/Resistente al calore) CA2WB63-20Z

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CA2WB63-20Z

Marca: SMC

Prezzo: 264.29

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 63 Ø

Corsa: L: - mm

Specifications: Senza magnete

Auto Switch: -

Type of Mount Support: Tipo base


(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CA2WB63-20Z

Codice componente
CA2WB63-20Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Specifications Auto Switch Type of Mount Support Tipo di connettore

264.29 €

1 26 giorni 63-Senza magnete-Tipo base-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Cushion Cuscino d'aria
Operating Pressure(MPa) 0.08–1.0 Port thread type Rc Bellows Senza cordolo asta
Tube Material In alluminio Custom-made Specifications Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro pneumatico serie CA2W, Tipo standard: Doppia azione, Doppio stelo (Standard/Resistente al calore), il codice articolo è il seguente: CA2WB63-20Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CA2WB63-20Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
CA2WB50-200Z
CA2WB50-75Z
CA2WB63-125Z
CA2WB63-25Z
CA2WB80-100Z
CA2WB80-150Z
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Specifications Auto Switch Type of Mount Support Tipo di connettore

285.82 €

1 26 giorni 50-Senza magnete-Tipo base-

237.47 €

1 26 giorni 50-Senza magnete-Tipo base-

303.06 €

1 26 giorni 63-Senza magnete-Tipo base-

264.29 €

1 26 giorni 63-Senza magnete-Tipo baseAssente

325.60 €

1 26 giorni 80-Senza magnete-Tipo base-

347.06 €

1 26 giorni 80-Senza magnete-Tipo base-

Supporto tecnico