Codice articolo del costruttore: CKU32-100RAH-X2322
Marca: SMC
Prezzo: 755.60 €
Tempi di consegna: 39 giorni
Auto Switch: Senza interruttore automatico
Lead Wire Length: Nessuno m
Number of Switches: Nessuno
Clamp Side Lock: Senza blocco
Guide Pin Diameter: ø 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CKU32-100RAH-X2322
Codice componente
|
---|
CKU32-100RAH-X2322 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Tipo di connettore | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755.60 € | 1 | 39 giorni | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Senza blocco | ø 10 | Tipo arrotondato | Stessa direzione della porta | Altezza di bloccaggio tipo HIGH | - | - |
Loading...
Cylinder Dia.(Ø) | 32 | Stroke S(mm) | 10 | Operation Method | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Rod Tip Shape | Altro | Support Type | Tap | Rod Motion | Double Acting Piece Rod |
Additional Function | No (Standard) | Max. Pressure(MPa) | 0.7 | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Clamping Force(kN) | 0.325 | Connecting Port Type | Rc |
Si trova sulla pagina di Cilindro di bloccaggio con perno Serie C(L)KU32, il codice articolo è il seguente: CKU32-100RAH-X2322.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKU32-100RAH-X2322.
Configura
Proprietà di base
Tipo di connettore
Tipo
Tipo
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Clamp Side Lock
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CKU32-080RBL-X2321 |
CKU32-085RAL-X2321 |
CKU32-098RAL-X2321 |
CKU32-100RAL-P3DWASC-X2321 |
CKU32-100RAL-X2321 |
CKU32-110RBL-X2321 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Tipo di connettore | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710.03 € | 1 | 39 giorni | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Senza blocco | ø 8 | Tipo arrotondato | Direzione opposta del porto | Altezza di bloccaggio tipo LOW | - | - | ||
708.24 € | 1 | 26 giorni | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Senza blocco | ø 8.5 | Tipo arrotondato | Stessa direzione della porta | Altezza di bloccaggio tipo LOW | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 giorni | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Senza blocco | ø 9.8 | Tipo arrotondato | Stessa direzione della porta | Altezza di bloccaggio tipo LOW | - | - | ||
872.23 € | 1 | 36 giorni | P3DWASC | 0.3 | 2 pz. | Senza blocco | ø 10 | Tipo arrotondato | Stessa direzione della porta | Altezza di bloccaggio tipo LOW | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 giorni | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Senza blocco | ø 10 | Tipo arrotondato | Stessa direzione della porta | Altezza di bloccaggio tipo LOW | - | - | ||
710.03 € | 1 | 26 giorni | Senza interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | Senza blocco | ø 11 | Tipo arrotondato | Direzione opposta del porto | Altezza di bloccaggio tipo LOW | - | - |