Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number Notation
Double acting, inner-diameter grip JIS symbol
Double acting, outer-diameter grip JIS symbol
Model | MHS3-16D | MHS3-20D | MHS3-25D | MHS3-32D | MHS3-40D | MHS3-50D | MHS3-63D | MHS3-80D | MHS3-100D | MHS3-125D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinder inner diameter (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
Applicable fluids | Air | ||||||||||
Operating pressure (MPa) | 0.2 to 0.6 | 0.1 to 0.6 | |||||||||
Ambient and fluid temperature (°C) | -10 to +60 | ||||||||||
Repeatability (mm) | ±0.01 | ||||||||||
Max. operating frequency (c.p.m.) | 120 | 60 | 30 | ||||||||
Lubrication | Non-lube | ||||||||||
Operating method | Double acting type | ||||||||||
Effective gripping force (N)Note) at 0.5 MPa | Outer-diameter grip power | 14 | 25 | 42 | 74 | 118 | 187 | 335 | 500 | 750 | 1,270 |
Inner-diameter grip power | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | 780 | 1,320 | |
Opening/closing stroke (mm) (diameter) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
Weight g | 60 | 100 | 140 | 237 | 351 | 541 | 992 | 1,850 | 3,340 | 6,460 |
Note) Values for ø16 to 25 (cylinder inner diameter 16 to 25 mm) are with gripping point L = 20 mm, for ø32 to 63 (cylinder inner diameter 32 to 63 mm) with gripping point L = 30 mm, and for ø80 to 125 (cylinder inner diameter 80 to 125 mm) with gripping point L = 50 mm.
For the gripping force at each gripping location, refer to the data in "Effective Gripping Force" on pp. 587–589 in the manufacturer's catalog.
Closed condition structure drawing
Open condition structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Piston | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
3 | Cam | Carbon steel | Heat treated, specially treated |
4 | Finger | Carbon steel | Heat treated, specially treated |
5 | Cap | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
6 | End plate | Stainless steel | - |
7 | Piston bolt | Stainless steel | - |
8 | Magnet | - | - |
9 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
10 | Piston Gasket | NBR | - |
11 | Rod Gasket | NBR | - |
12 | Gasket | NBR | - |
13 | Gasket | NBR | - |
14 | Cross-recessed flat-head screw | Carbon steel | Zinc chromate |
Part name | MHS3-16D | MHS3-20D | MHS3-25D | MHS3-32D | MHS3-40D | Principle parts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasket set | MHS16-PS | MHS20-PS | MHS25-PS | MHS32-PS | MHS40-PS | (10) (11) (12) (13) |
Finger | P3316004 | P3316104 | P3316204 | P3316304 | P3316404 | (4) |
Cam | P3316003 | P3316103 | P3316203 | P3316303 | P3316403 | (3) |
Piston ass’y | MHS-A1601 | MHS-A2001 | MHS-A2501 | MHS-A3201 | MHS-A4001 | (2) (7) (8) |
End plate ass’y | MHS-A1613-3 | MHS-A2013-3 | MHS-A2513-3 | MHS-A3213-3 | MHS-A4013-3 | (6) (14) |
Cap | MHS-A16014 | MHS-A2014 | MHS-A2514 | MHS-A3214 | MHS-A4014 | (5) |
Part name | MHS3-50D | MHS3-63D | MHS3-80D | MHS3-100D | MHS3-125D | Principle parts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasket set | MHS50-PS | MHS63-PS | MHS80-PS | MHS100-PS | MHS125-PS | (10) (11) (12) (13) |
Finger | P3316504 | P3316604 | P3316704 | P3316804 | P3316904 | (4) |
Cam | P3316503 | P3316603 | P3316703 | P3316803 | P3316903 | (3) |
Piston ass’y | MHS-A5001 | MHS-A6301 | MHS-A8001 | MHS-A10001 | MHS-A12501 | (2) (7) (8) |
End plate ass’y | MHS-A5013-3 | MHS-A6313-3 | MHS-A8013-3 | MHS-A10013-3 | MHS-A12513-3 | (6) (14) |
Cap | MHS-A5014 | MHS-A6314 | MHS-A8014 | MHS-A10014 | MHS-A12514 | (5) |
Replacement part / grease pack part number: MH-G01 (30 g)
(Unit: mm)
MHS3-16D to 25D external dimensional drawing
(Unit: mm)
MHS3-16D
(Unit: mm)
MHS3-20D
(Unit: mm)
MHS3-25D
(Unit: mm)
Model | AA | AB | B | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS3-16D | 35 | 32 | 30 | 11 | 15 | 17 | 5 | 7 | 12.5 | 11 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9 (-0.030 to 0) | 2 | M3 ×; 0.5 | 6 | 25 |
MHS3-20D | 38 | 35 | 36 | 13 | 18 | 20 | 6 | 8 | 14.5 | 13 | 3 | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6h9 (-0.030 to 0) | 2.5 | M5 ×; 0.8 | 7 | 29 |
MHS3-25D | 40 | 37 | 42 | 15 | 21 | 24 | 7 | 10 | 17 | 14.5 | 5 | 28 | 5 | 14 | 6 | 12 | 6h9 (-0.030 to 0) | 3 | M5 ×; 0.8 | 8 | 34 |
Model | SA | SB | SC | TB | UA | UB | VA | VB | WA | XA | XB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS3-16D | 3.4 | 6.5 | 8 | 5 | M3 ×; 0.5 | 4.5 | 2H9 (0 to +0.025) | 2 | 17H9 (0 to +0.043) | 2H9 (0 to +0.025) | 2 |
MHS3-20D | 3.4 | 6.5 | 9.5 | 6 | M3 ×; 0.5 | 6 | 2H9 (0 to +0.025) | 2 | 21H9 (0 to +0.052) | 2H9 (0 to +0.025) | 2 |
MHS3-25D | 4.5 | 8 | 10 | 6 | M4 ×; 0.7 | 6 | 3H9 (0 to +0.025) | 3 | 26H9 (0 to +0.052) | 3H9 (0 to +0.025) | 3 |
(Unit: mm)
MHS3-32D to 80D external dimensional drawing
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di presa | Metodo di funzionamento | Dimensioni in apertura (mm) | Dimensioni in chiusura (mm) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Meccanismo di regolazione corsa | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro interno cilindro (mm) | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Specifiche su ordinazione | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Tipo filettatura raccordo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.74 € | 1 | 4 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Assente | |||
508.76 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9B | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
516.18 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9B | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 525.71 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9B | 1 pz. | 0.5 m | Assente | M8 3 pin | Assente | ||
- | 518.06 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 523.71 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9B | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | Assente | ||
510.56 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9N | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 536.73 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9NV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
514.37 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9NW | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
510.55 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9P | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
518.08 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9P | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | |||
527.06 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9P | 1 pz. | 0.5 m | Assente | M8 3 pin | Assente | |||
518.06 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9PV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 532.45 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9PV | 1 pz. | 0.5 m | Assente | M8 3 pin | Assente | ||
- | 521.90 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | M9PW | 1 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
483.19 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Termoresistenza (100°C) | Assente | Assente | |||
- | 483.31 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 16 | 14 | - | - | 16 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Grasso per macchine per la lavorazione degli alimenti/grasso al fluoro | Assente | Assente | ||
- | 712.19 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino | Ad azione singola (Normalmente aperto) | - | - | - | 9.6 | Non in dotazione | 0.35~ 0.6 | 16 | M9B | 2 pz. | - | Ad azione singola | Assente | Assente | ||
491.37 € 343.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Assente | |||
553.39 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9B | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 560.79 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9B | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 570.32 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9B | 1 pz. | 0.5 m | Assente | M8 3 pin | Assente | ||
- | 562.69 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 566.52 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9BW | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 568.32 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9B | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 555.18 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9N | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 562.69 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9N | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
555.18 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9P | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 562.71 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9P | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 571.68 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9P | 1 pz. | 0.5 m | Assente | M8 3 pin | Assente | ||
- | 581.35 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9PV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
570.11 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | M9P | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | Assente | |||
531.29 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Termoresistenza (100°C) | Assente | Assente | |||
- | 501.44 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Guarnizione in fluoroelastomero | Assente | Assente | ||
- | 510.02 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Senza magnete | Assente | Assente | ||
- | 543.31 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 28 | 25 | - | - | 20 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Attacchi assiali | Assente | Assente | ||
- | 746.94 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 20 | - | - | 17.5 | Non in dotazione | 0.35~ 0.6 | 20 | M9B | 2 pz. | - | Ad azione singola | Assente | Assente | ||
- | 756.24 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 20 | - | - | 17.5 | Non in dotazione | 0.35~ 0.6 | 20 | M9N | 2 pz. | 3 m | Ad azione singola | Assente | Assente | ||
513.73 € | 1 | 4 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Assente | |||
575.76 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9B | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
583.18 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9B | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 544.74 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9B | 1 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 583.50 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9B | 1 pz. | 0.5 m | Guarnizione in fluoroelastomero | Assente | Assente | ||
- | 585.08 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 558.73 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9BV | 1 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 581.35 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9BW | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 588.89 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9BWV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 590.69 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9B | 2 pz. | 5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 577.55 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9N | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
577.55 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9P | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 620.90 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9PA | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | ||
585.06 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9P | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 594.06 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9P | 1 pz. | 0.5 m | Assente | M8 3 pin | Assente | ||
585.10 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9PV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | |||
603.73 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9PV | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Assente | |||
- | 549.40 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | M9PV | 1 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Assente | ||
- | 527.53 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Termoresistenza (100°C) | Assente | Assente | ||
524.29 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Guarnizione in fluoroelastomero | Assente | Assente | |||
- | 576.92 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 47 | 42 | - | - | 25 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Attacchi assiali | Assente | Assente | ||
558.40 € | 1 | 4 giorni | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | A doppia azione | - | - | 82 | 74 | - | - | 32 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | Filettatura M |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Numero di dita di presa | 3 pz. | Profilo corpo principale | Profilo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Funzione aggiuntiva | Non in dotazione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di presa
Metodo di funzionamento
Dimensioni in apertura(mm)
Dimensioni in chiusura(mm)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Meccanismo di regolazione corsa
Diametro interno cilindro(mm)
Interruttore automatico
Numero di interruttori
Lunghezza filo conduttore
Specifiche su ordinazione
Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza
Tipo filettatura raccordo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali