AC20-B to AC60-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore

AC20-B to AC60-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore + lubrificatore
  • In Offerta
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Air Combination, Air Filter + Regulator + Lubricator, AC20-B to AC60-B Specifications

AC40-B external appearance

AC40-B external appearance

JIS symbol

JIS symbol

Standard Specifications

Model AC20-B AC25-B AC30-B AC40-B AC40-06-B AC50-B AC55-B AC60-B
Components Air filter [AF] AF20-A AF30-A AF30-A AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A AF60-A
Regulator [AR] AR20-B AR25-B AR30-B AR40-B AR40-06-B AR50-B AR50-B AR60-B
Lubricator [AL] AL20-A AL30-A AL30-A AL40-A AL40-06-A AL50-A AL60-A AL60-A
Port size 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4 3/4, 1 1 1
Pressure Gauge Connection Port Size [AR]*1 1/8
Fluid Air
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) --5 to +60°C (no freezing)
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Set Pressure Range [AR] 0.05 to 0.85 MPa
Filtration [AF] 5 μm
Recommended Lubricant [AL] Type 1 turbine oil (ISO VG32)
Bowl Material [AF/AL] Polycarbonate
Bowl Guard [AF/AL] Semi-standard (steel) Standard equipment (polycarbonate)
Construction [AR] Relieving type
Weight (kg) 0.39 0.70 0.78 1.39 1.53 3.43 3.71 3.76

*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.

Dimensions

AC20-B dimensional drawing

AC20-B dimensional drawing

AC25-B to AC60-B dimensional drawing

AC25-B to AC60-B dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Standard specification
P1 P2 A B C E F G J
AC20-B 1/8, 1/4 1/8 126.4 87.6 35.9 - 41.6 60 28.5
AC25-B 1/4, 3/8 1/8 167.4 115.1 38.1
Codice componente
AC20-01-1-B
AC20-01-B
AC20-01-V-B
AC20-01C-B
AC20-01CE-B
AC20-01CG-B
AC20-01CM-B
AC20-01E3-S-B
AC20-01E-B
AC20-01E-S-B
AC20-01E-V-B
AC20-01G-B
AC20-01G-C-B
AC20-02-1-B
AC20-02-B
AC20-02-C-B
AC20-02-KSV-B
AC20-02-V-B
AC20-02C-B
AC20-02CE2-B
AC20-02CE-B
AC20-02CG-B
AC20-02CG-C-B
AC20-02CG-SV-C-B
AC20-02CM-B
AC20-02E1-V-ZA-B
AC20-02E-2-B
AC20-02E-B
AC20-02E-C-B
AC20-02E-K-B
AC20-02E-T-R-B
AC20-02G-B
AC20-02G-V-B
AC20-02M-B
AC20-02M-V-B
AC20-F01-B
AC20-F01-V-B
AC20-F01C-B
AC20-F01CE-B
AC20-F01E-2-B
AC20-F01E-B
AC20-F01E-S-B
AC20-F01G-B
AC20-F01G-C-B
AC20-F02-1-B
AC20-F02-6-B
AC20-F02-B
AC20-F02-C-B
AC20-F02C-B
AC20-F02C-C-B
AC20-F02CE-2-B
AC20-F02CE-3-B
AC20-F02CE-B
AC20-F02CG-2-B
AC20-F02CG-B
AC20-F02E3-S-B
AC20-F02E-B
AC20-F02E-T-B
AC20-F02G-2-B
AC20-F02G-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Pressione di esercizio max.
(MPa)
Materiali involucro Protezione coppa Direzione flusso Rubinetto di scarico Manometro Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit T shape spacer
-

71.06 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.02–0.2MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

71.06 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

101.98 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

87.03 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

97.35 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

97.34 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

100.53 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

252.85 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con pressostato] Pressostato digitale20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

81.37 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

157.15 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

112.29 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

81.37 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

88.48 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibile[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

71.06 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.02–0.2MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

71.06 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

78.18 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibile[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

202.05 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro200.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

101.98 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

87.03 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

193.06 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con pressostato] Pressostato digitale20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

97.34 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

97.34 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

104.47 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibile[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

211.15 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibile[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20Assente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

100.53 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

208.02 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con pressostato] Pressostato digitale20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPa/psi, °FSenza accessori
-

87.21 €

1 26 giorni Rc1/41-NA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

81.37 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

88.48 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibile[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

105.68 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

93.11 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaPosizione di montaggio: AF + T + AR + AL

81.37 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

112.29 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

84.56 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

115.48 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

71.06 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

101.98 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

87.03 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

97.34 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

87.21 €

1 26 giorni G1/81-NA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

81.37 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

157.15 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

81.37 €

1 4 giorni G1/81,0$1.0[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

88.48 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibile[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

71.06 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.02–0.2MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

74.73 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in nylonNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

71.06 €

1 4 giorni G1/41,0$1.0[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

78.18 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibile[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

87.03 €

1 4 giorni G1/41,0$1.0[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

94.16 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibile[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

103.19 €

1 26 giorni G1/41-NA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

98.02 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoLubrificatore (per grasso) con rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

97.34 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

103.19 €

1 26 giorni G1/41-NA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

97.34 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori
-

252.85 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con pressostato] Pressostato digitale20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

81.37 €

1 4 giorni G1/41,0$1.0[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

93.11 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaPosizione di montaggio: AF + T + AR + AL
-

87.21 €

1 26 giorni G1/41-NA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoSenza rubinetto di scaricoMPaSenza accessori

81.37 €

1 4 giorni G1/41,0$1.0[Resina] Involucro in policarbonatoNA[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung

Loading...

Informazioni di base

Combinazione regolatori Filtro + Regolatore + Lubrificatore Filtro, livello di filtraggio 5μm Ambiente d'esercizio Attrezzi pneumatici
Qualità aria compressa Aria secca comune Meccanismo di scarico Tipo di scarico
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Supporto tecnico