AC20B-B to AC60B-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore

AC20B-B to AC60B-B, nuovo modello modulare, filtro dell'aria + regolatore
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.
· The amount of space required for maintenance has been reduced.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Air Combination, Air Filter + Regulator, AC20B-B to AC60B-B Specifications

AC40B-B specifications

AC40B-B specifications

JIS symbol

JIS symbol

Standard Specifications

Model AC20B-B AC25B-B AC30B-B AC40B-B AC40B-06-B AC50B-B AC55B-B AC60B-B
Components Air filter [AF] AF20-A AF30-A AF30-A AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A AF60-A
Regulator [AR] AR20-B AR25-B AR30-B AR40-B AR40-06-B AR50-B AR50-B AR60-B
Port size 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4 3/4, 1 1 1
Pressure Gauge Connection Port Size [AR]*1 1/8
Fluid Air
Ambient temperature and working fluid temperature Note 2) -5 to +60°C (no freezing)
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Set Pressure Range [AR] 0.05 to 0.85 MPa
Filtration [AF] 5 μm
Bowl Material [AF] Polycarbonate
Bowl Guard [AF] Semi-standard (steel) Standard equipment (polycarbonate)
Construction [AR] Relieving type
Weight (kg) 0.27 0.45 0.53 0.91 0.99 2.27 2.40 2.45

*1: For the specification with the square embedded type pressure gauge and the specification with the digital pressure switch, there are no pressure gauge connection screws.
*2: For the type with a digital pressure switch: -5 to +50°C.

Dimensions

AC20B-B dimensional drawing

AC20B-B dimensional drawing

AC25B-B to AC60B-B dimensional drawing

AC25B-B to AC60B-B dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model Standard specification
P1 P2 A B C E F G J K Bracket mounting dimensions
M Q1 Q2 R S U V
AC20B-B 1/8, 1/4 1/8 83.2 87.6 26.5 - 41.6 25 28.5 2* 30
Codice componente
AC20B-01CG-T-2R-B
AC20B-01E-B
AC20B-01E-V1-B
AC20B-01E-V-B
AC20B-01M-B
AC20B-02-B
AC20B-02-S-B
AC20B-02-V-B
AC20B-02CE-B
AC20B-02CE-R-B
AC20B-02CM-B
AC20B-02E-V1-B
AC20B-02G-1N-B
AC20B-02G-B
AC20B-02G-V-B
AC20B-02M-C-B
AC20B-02M-V-B
AC20B-F01-B
AC20B-F01CE-B
AC20B-F01CG-B
AC20B-F01CG-S-B
AC20B-F01CG-SV-B
AC20B-F01E4-B
AC20B-F01E-B
AC20B-F01E-S-B
AC20B-F01G-B
AC20B-F01G-SV-B
AC20B-F02-B
AC20B-F02-R-B
AC20B-F02-SV-C-B
AC20B-F02C-B
AC20B-F02C-S-B
AC20B-F02CE-B
AC20B-F02CE-V-B
AC20B-F02CG-1-B
AC20B-F02CG-B
AC20B-F02CM-1-B
AC20B-F02E-B
AC20B-F02E-R-B
AC20B-F02E-V-B
AC20B-F02G-B
AC20B-F02G-R-B
AC20B-F02G-SV-B
AC20B-F02M-1-B
AC20B-F02M-B
AC20B-N01-B
AC20B-N01-CZ-B
AC20B-N02C-Z-B
AC20B-N02CE3-V-CZ-B
AC20B-N02CG-B
AC20B-N02CG-Z-B
AC20B-N02G-B
AC25B-02-B
AC25B-02CG-B
AC25B-02CG-V1-B
AC25B-02D-B
AC25B-02DE-B
AC25B-02DE-T-B
AC25B-02E-B
AC25B-02E-S-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Pressione di esercizio max.
(MPa)
Materiali involucro Protezione coppa Meccanismo di scarico Direzione flusso Rubinetto di scarico Manometro Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer
-

93.82 €

1 17 giorni Rc1/81-NATipo di scarico[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPa
-

55.27 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

90.40 €

1 17 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssentePosizione di montaggio: V + AF + AR□K0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

86.19 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssentePosizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

58.47 €

1 26 giorni Rc1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

44.97 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

126.89 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20Assente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

75.89 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssentePosizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

71.24 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

74.74 €

1 13 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

74.44 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

90.40 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssentePosizione di montaggio: V + AF + AR□K0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

57.97 €

1 24 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo senza rilievo[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.02–0.2MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

55.27 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

86.19 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssentePosizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

62.02 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibileTipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

89.39 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssentePosizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

44.97 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

74.74 €

1 30 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

74.74 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

154.45 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20Assente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

186.65 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20Posizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

158.39 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con pressostato] Pressostato digitale20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

55.27 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

137.69 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20Assente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

55.27 €

1 26 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

169.89 €

1 30 giorni G1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20Posizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

44.97 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

47.18 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

162.81 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibileTipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20Posizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

63.90 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

143.65 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20Assente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

71.24 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

107.16 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssentePosizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

74.74 €

1 21 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.02–0.2MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

71.24 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

78.08 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssente0.02–0.2MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

55.27 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

57.97 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

90.40 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)20AssentePosizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

55.27 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

57.97 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso inverso (da destra a sinistra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

169.89 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20Posizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

61.32 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssente0.02–0.2MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

58.47 €

1 26 giorni G1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con zona di colore)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

47.18 €

1 26 giorni NPT1/81[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

50.89 €

1 21 giorni NPT1/81[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibileTipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricopsi, °FAssente
-

63.90 €

1 21 giorni NPT1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricopsi, °FAssente
-

165.63 €

1 13 giorni NPT1/41[Resina] Involucro in policarbonato con protezioneDisponibileTipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con pressostato] Pressostato digitale20AssentePosizione di montaggio: AF + AR + V0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricopsi, °FAssente

74.74 €

1 21 giorni NPT1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

74.74 €

1 21 giorni NPT1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricopsi, °FAssente
-

55.27 €

1 26 giorni NPT1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)20AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

51.48 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro25AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

91.90 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)25AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

131.00 €

1 13 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NC (Normalmente chiuso) non pressurizzato senza emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro profilo rotondo (con indicatore di limite)25AssentePosizione di montaggio: V + AF + AR□K0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

78.73 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico[Assente (con tappo presa di pressione)] Senza manometro25AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

89.03 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)25AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

109.32 €

1 13 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Automatico/manuale] NA (Normalmente aperto) non pressurizzato con emissioni allo scarico[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)25AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPa
-

61.77 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)25AssenteAssente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente
-

143.58 €

1 26 giorni Rc1/41[Resina] Involucro in policarbonatoNATipo di scarico[Flusso standard (da sinistra a destra)] Direzione flusso[Tipo manuale] Manuale[Con manometro standard] Manometro incorporato profilo quadrato (con indicatore di limite)25Assente0.05–0.85MPaCon rubinetto di scaricoMPaAssente

Loading...

Informazioni di base

Combinazione regolatori Filtro + Regolatore Filtro, livello di filtraggio 5μm Ambiente d'esercizio Attrezzi pneumatici
Qualità aria compressa Aria secca comune
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Supporto tecnico