Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC Series Air Combination Piping Adapter Attachment connection example
AC Series Air Combination Piping Adapter attachment dimensional drawing
(Unit: mm)
Model* | Port size | A | B | D |
---|---|---|---|---|
E100-M5-A | M5 ×; 0.8 | 10 | 14 | 14 |
E200-□01-A | 1/8 | 29.8 | 23.5 | 28 |
E200-□02-A | 1/4 | |||
E200-□03-A | 3/8 | |||
E300-□02-A | 1/4 | 31.8 | 30 | 30 |
E300-□03-A | 3/8 | |||
E300-□04-A | 1/2 | |||
E400-□02-A | 1/4 | 31.8 | 36 | 36 |
E400-□03-A | 3/8 | |||
E400-□04-A | 1/2 | |||
E400-□06-A | 3/4 | |||
E500-□06-A | 3/4 | 31.8 | 40 | 44 |
*The □ in the part numbers indicates the port size type. Insert no symbol for Rc, or use "N" for NPT or "F" for G.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Modelli compatibili | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.92 € | 1 | 39 giorni | M5 | AC10□-A | ||
3.13 € | 1 | 37 giorni | Rc1/4 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 44 giorni | Rc3/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 37 giorni | NPT1/8 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 60 giorni | NPT1/4 | AC20□-B | ||
3.13 € | 1 | 41 giorni | NPT3/8 | AC20□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 giorni | Rc1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 32 giorni | Rc3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | 37 giorni | Rc1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | G1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 giorni | NPT1/4 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.29 € | 1 | 37 giorni | NPT3/8 | AC25□-B, AC30□-B | ||
4.65 € | 1 | 41 giorni | NPT1/2 | AC25□-B, AC30□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 giorni | Rc1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 giorni | Rc3/8 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 98 giorni | Rc1/2 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 37 giorni | Rc3/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | G1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | G3/8 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 37 giorni | NPT1/4 | AC40□-B | ||
5.06 € | 1 | 60 giorni | NPT3/8 | AC40□-B | ||
5.06 € 3.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | NPT1/2 | AC40□-B | ||
5.48 € | 1 | 37 giorni | NPT3/4 | AC40□-B | ||
6.56 € | 1 | 37 giorni | Rc3/4 | AC40□-06-B | ||
6.56 € 4.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | G3/4 | AC40□-06-B | ||
6.56 € | 1 | 37 giorni | NPT3/4 | AC40□-06-B | ||
12.05 € | 1 | 98 giorni | Rc1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
12.31 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B | ||
12.05 € | 1 | 98 giorni | NPT1 | AC50-B, AC55-B, AC60-B, AC50A-B, AC60A-B, AC50B-B, AC55B-B, AC60B-B |
Loading...
Combinazione regolatori | Adattatore |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro collegamento
Modelli compatibili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali