Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AC Series Air Combination Piping Adapter Attachment connection example
AC Series Air Combination Piping Adapter attachment dimensional drawing
(Unit: mm)
Model* | Port size | A | B | D |
---|---|---|---|---|
E100-M5-A | M5 ×; 0.8 | 10 | 14 | 14 |
E200-□01-A | 1/8 | 29.8 | 23.5 | 28 |
E200-□02-A | 1/4 | |||
E200-□03-A | 3/8 | |||
E300-□02-A | 1/4 | 31.8 | 30 | 30 |
E300-□03-A | 3/8 | |||
E300-□04-A | 1/2 | |||
E400-□02-A | 1/4 | 31.8 | 36 | 36 |
E400-□03-A | 3/8 | |||
E400-□04-A | 1/2 | |||
E400-□06-A | 3/4 | |||
E500-□06-A | 3/4 | 31.8 | 40 | 44 |
*The □ in the part numbers indicates the port size type. Insert no symbol for Rc, or use "N" for NPT or "F" for G.
Combinazione regolatori | Altro |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Modelli compatibili
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali