Codice articolo del costruttore: 5000002
Marca: MAHR
Prezzo: 11.80 €
Tempi di consegna: 12 giorni
dw: 18 mm
d1: 24 mm
L2: 30 mm
k: 88 mm
C: 960 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5000002
dw | d1 | l2 | k | Balls | C | Order No. |
[pcs.] | [N] | |||||
10 | 15 | 21 | 2.5 | 36 | 270 | 5000050 |
42 | 72 | 540 | 5000051 | |||
27 | 45 | 360 | 5000052 | |||
54 | 90 | 720 | 5000053 | |||
12 | 16 | 21 | 2 | 54 | 270 | 5000054 |
42 | 108 | 540 | 5000055 |
dw | d1 | l2 | k | Balls | C | Order No. |
[pcs.] | [N] | |||||
12 | 17 | 21 | 2.5 | 36 | 290 | 5000021 |
18 | 24 | 23 | 3 | 66 | 740 | 5000001 |
30 | 88 | 960 | 5000002 | |||
19 | 25 | 23 | 3 | 66 | 740 | 5000003 |
30 | 88 | 960 | 5000004 | |||
20 | 26 | 23 | 3 | 66 | 740 | 5000017 |
30 | 88 | 960 | 5000018 | |||
24 | 30 | 23 | 3 | 84 | 1060 | 5000005 |
30 | 112 | 1320 | 5000006 | |||
25 | 31 | 23 | 3 | 84 | 1060 | 5000007 |
30 | 112 | 1320 | 5000008 | |||
30 | 38 | 25 | 4 | 75 | 1400 | 5000009 |
30 | 90 | 1680 | 5000010 | |||
32 | 40 | 25 | 4 | 75 | 1400 | 5000011 |
30 | 90 | 1680 | 5000012 | |||
38 | 46 | 25 | 4 | 90 | 1625 | 5000019 |
30 | 108 | 1950 | 5000020 | |||
40 | 48 | 25 | 4 | 90 | 1625 | 5000013 |
30 | 108 | 1950 | 5000014 | |||
42 | 50 | 25 | 4 | 90 | 1625 | 5000015 |
30 | 108 | 1950 | 5000016 |
Codice componente
|
---|
5000002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | dw (mm) | d1 (mm) | L2 (mm) | k (mm) | C (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | 12 giorni | 18 | 24 | 30 | 88 | 960 |
Loading...
Operazione di vendita | Fermo |
---|
Configura
Proprietà di base
dw(mm)
d1(mm)
L2(mm)
k(mm)
C(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali