Flussostato digitale con display a 2 colori, tipo separato, parte sensore, serie PFM5 (PFM510-01-1)

Flussostato digitale con display a 2 colori, tipo separato, parte sensore, serie PFM5 PFM510-01-1
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PFM510-01-1

Marca: SMC

Prezzo: 189.05

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di portata (valore max.): 10~ Inferiore a 50 L/min

Specifica uscita analogica: Tensione

Tipo di attacco tubo: Filettatura femmina

Filettatura delle tubazioni: [Rc (R)] Rc

Filettatura tubazione nominale: [1/8] 1/8


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFM510-01-1

Codice componente
PFM510-01-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Uscita tensione analogica
(V)
Direzione di collegamento tubi Diametro tubo di collegamento Lead Wire Handling Instructions Calibration Certificate included Flow rate control valve Custom-made Specifications Rating Flow Range
(L/min)
Accessory Option Analog Current Output
(mA)

189.05 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50TensioneFilettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1–5V DC] 1–5V2 direzioni-With lead wire with connector (2 m)Con manuale di istruzioni (Giapponese e inglese)Without calibration certificateNoneAssente0.2 to 10 (5)AssenteAssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Tipo di fluido Aria / Azoto / Gas acido carbonico / Argon Sensore, struttura monitor Sensore separato
Metodo uscita Tipo analogico Resistenza alla pressione(MPa) 1 Tipo di portata Standard
Gamma umidità di esercizio(%) 35:: 85 Numero di ingressi 2 Numero di uscite 1
Tipo di alimentazione DC Tensione di alimentazione(V) 24±10% Materiale corpo principale Resina + Metallo
Foro di montaggio Disponibile Display Tipo analogico Luce Disponibile
Materiale guarnizione Gomma fluorurata Standard acquisiti CE IP IP40

Si trova sulla pagina di Flussostato digitale con display a 2 colori, tipo separato, parte sensore, serie PFM5, il codice articolo è il seguente: PFM510-01-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFM510-01-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
PFM510-01-1-A
PFM510-01-1-A-W
PFM510-01-1-N
PFM510-01-1-N-W
PFM510-01-1-NA-R
PFM510-01-1-R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Uscita tensione analogica
(V)
Direzione di collegamento tubi Diametro tubo di collegamento Lead Wire Handling Instructions Calibration Certificate included Flow rate control valve Custom-made Specifications Rating Flow Range
(L/min)
Accessory Option Analog Current Output
(mA)

207.52 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50TensioneFilettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1–5V DC] 1–5V2 direzioni-With lead wire with connector (2 m)Con manuale di istruzioni (Giapponese e inglese)Con certificato di taraturaNoneAssente0.2 to 10 (5)AssenteAssenteAssente

212.94 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50TensioneFilettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1–5V DC] 1–5V2 direzioni-With lead wire with connector (2 m)Con manuale di istruzioni (Giapponese e inglese)Con certificato di taraturaNoneAssente0.2 to 10 (5)Copertura in gomma per parte connettore (gomma di silicone)AssenteAssente

189.05 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50TensioneFilettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1–5V DC] 1–5V2 direzioni-With lead wire with connector (2 m)Manuale di istruzioni non presenteWithout calibration certificateNoneAssente0.2 to 10 (5)AssenteAssenteAssente

194.47 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50TensioneFilettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1–5V DC] 1–5V2 direzioni-With lead wire with connector (2 m)Manuale di istruzioni non presenteWithout calibration certificateNoneAssente0.2 to 10 (5)Copertura in gomma per parte connettore (gomma di silicone)AssenteAssente

212.94 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50TensioneFilettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1–5V DC] 1–5V2 direzioni-With lead wire with connector (2 m)Manuale di istruzioni non presenteCon certificato di taraturaNoneAssente0.2 to 10 (5)AssenteStaffa (per quello senza valvola (regolazione) portata)Assente

194.47 €

1 26 giorni 10~ Inferiore a 50TensioneFilettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1–5V DC] 1–5V2 direzioni-With lead wire with connector (2 m)Con manuale di istruzioni (Giapponese e inglese)Without calibration certificateNoneAssente0.2 to 10 (5)AssenteStaffa (per quello senza valvola (regolazione) portata)Assente

Supporto tecnico