2-Colour Display Digital Flow Switch, PFMB7 Series (PFMB7102-04-A)

2-Colour Display Digital Flow Switch, PFMB7 Series PFMB7102-04-A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PFMB7102-04-A

Marca: SMC

Prezzo: 282.69

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di portata (valore max.): 500~ inf. a 5.000 L/min

Metodo uscita: Collettore aperto NPN

Specifica uscita analogica: -

Tipo di attacco tubo: Filettatura femmina

Filettatura delle tubazioni: [Rc (R)] Rc


(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFMB7102-04-A

Codice componente
PFMB7102-04-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Direzione di collegamento tubi Diametro tubo di collegamento Foro di montaggio Display Luce Standard acquisiti Unit Specifications Lead Wire Calibration Certificate included Flow rate control valve Piping Specification Rating Flow Range
(L/min)
Accessory Option Output Specification Analog Current Output
(mA)

282.69 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 direzioni-DisponibileTipo digitaleDisponibileCECon funzione di conversione unitàLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 – 1.000AssenteAssenteNessunoAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Tipo di fluido Aria / Azoto Sensore, struttura monitor Display integrato
A pressione Standard Tipo di portata Standard Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 12–24 ±10% Materiale parti a contatto con liquidi Resina + Metallo IP IP40

Si trova sulla pagina di 2-Colour Display Digital Flow Switch, PFMB7 Series, il codice articolo è il seguente: PFMB7102-04-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFMB7102-04-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
PFMB7102-04-A-A
PFMB7102-04-A-M
PFMB7102-04-A-MA
PFMB7102-04-A-MR
PFMB7102-04-A-MRA
PFMB7102-04-A-R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Direzione di collegamento tubi Diametro tubo di collegamento Foro di montaggio Display Luce Standard acquisiti Unit Specifications Lead Wire Calibration Certificate included Flow rate control valve Piping Specification Rating Flow Range
(L/min)
Accessory Option Output Specification Analog Current Output
(mA)

319.69 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 direzioni-DisponibileTipo digitaleDisponibileCECon funzione di conversione unitàLead wire with connector (2 m)Con certificato di taraturaNone-10 – 1.000AssenteAssenteNessunoAssente

282.69 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 direzioni-DisponibileTipo digitaleDisponibileCEUnità fissa SILead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 – 1.000AssenteAssenteNessunoAssente

319.69 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 direzioni-DisponibileTipo digitaleDisponibileCEUnità fissa SILead wire with connector (2 m)Con certificato di taraturaNone-10 – 1.000AssenteAssenteNessunoAssente

293.89 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 direzioni-DisponibileTipo digitaleDisponibileCEUnità fissa SILead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 – 1.000AssenteCon staffaNessunoAssente

330.90 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 direzioni-DisponibileTipo digitaleDisponibileCEUnità fissa SILead wire with connector (2 m)Con certificato di taraturaNone-10 – 1.000AssenteCon staffaNessunoAssente

293.89 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Collettore aperto NPN-Filettatura femmina[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~ 8512--2 direzioni-DisponibileTipo digitaleDisponibileCECon funzione di conversione unitàLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 – 1.000AssenteCon staffaNessunoAssente

Supporto tecnico