Codice articolo del costruttore: PF3W30F-M
Marca: SMC
Prezzo: 281.77 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Metodo uscita: Collettore aperto PNP / Tipo analogico
Specifica uscita analogica: Corrente
Numero di ingressi: 1
Numero di uscite: 2
Uscita tensione analogica: - V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PF3W30F-M
Codice componente
|
---|
PF3W30F-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Lead Wire | Calibration Certificate included | Accessory | Option | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.77 € | 1 | 26 giorni | Collettore aperto PNP / Tipo analogico | Corrente | 1 | 2 | - | Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Without calibration certificate | Senza connettore | Assente | 4 – 20 |
Loading...
Tipo | Monitor flusso | Sensore, struttura monitor | Unità di monitoraggio remoto | Gamma umidità di esercizio(%) | 35:: 85 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 12–24 ±10% | Foro di montaggio | NA |
Display | Tipo digitale | Luce | Disponibile | Standard acquisiti | CE |
IP | IP40 | Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) | L/min | Unit Specifications (Integrated Flow Rate) | L |
Unit Specifications (Temperature) | °C |
Si trova sulla pagina di Misuratore di Sensore di flusso digitale con display a 3 colori per Acqua, serie PF3W3, il codice articolo è il seguente: PF3W30F-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF3W30F-M.
Configura
Proprietà di base
Metodo uscita
Uscita tensione analogica(V)
Tipo
Specifica uscita analogica
Numero di ingressi
Numero di uscite
Lead Wire
Calibration Certificate included
Accessory
Option
Analog Current Output(mA)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PF3W30A-MT |
PF3W30A-MTC |
PF3W30A-MTCA |
PF3W30F-MC |
PF3W30F-MT |
PF3W30F-MTC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Lead Wire | Calibration Certificate included | Accessory | Option | Analog Current Output (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.95 € | 1 | 26 giorni | Collettore aperto NPN | - | 1 | 2 | - | Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Without calibration certificate | Senza connettore | Panel-mount adapter | Assente | ||
292.55 € | 1 | 26 giorni | Collettore aperto NPN | - | 1 | 2 | - | Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Without calibration certificate | Connettore per controller sensore di pressione (1 pz.) | Panel-mount adapter | Assente | ||
333.18 € | 1 | 26 giorni | Collettore aperto NPN | - | 1 | 2 | - | Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Disponibile certificato di calibrazione | Connettore per controller sensore di pressione (1 pz.) | Panel-mount adapter | Assente | ||
285.35 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | 1 | 2 | - | Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Without calibration certificate | Connettore per controller sensore di pressione (1 pz.) | Assente | 4 – 20 | ||
288.95 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | 1 | 2 | - | Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Without calibration certificate | Senza connettore | Panel-mount adapter | 4 – 20 | ||
292.55 € | 1 | 26 giorni | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Corrente | 1 | 2 | - | Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m) | Without calibration certificate | Connettore per controller sensore di pressione (1 pz.) | Panel-mount adapter | 4 – 20 |