Sensore di flusso digitale con display a 3 colori, serie LFE0 (LFE0D-M)

Sensore di flusso digitale con display a 3 colori, serie LFE0 LFE0D-M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LFE0D-M

Marca: SMC

Prezzo: 202.48

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Metodo uscita: Collettore aperto NPN / Tipo analogico

Specifica uscita analogica: Corrente

Uscita tensione analogica: - V

Lead Wire: Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)

Accessory: Senza connettore


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LFE0D-M

Codice componente
LFE0D-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo uscita Specifica uscita analogica Uscita tensione analogica
(V)
Lead Wire Accessory Option Analog Current Output
(mA)

202.48 €

1 26 giorni Collettore aperto NPN / Tipo analogicoCorrente-Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)Senza connettoreAssente4 – 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Monitor flusso Sensore, struttura monitor Unità di monitoraggio remoto Gamma umidità di esercizio(%) 35:: 85
Numero di ingressi 1 Numero di uscite 2 Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 24±10% Foro di montaggio NA Display Tipo digitale
Luce Disponibile Standard acquisiti CE IP IP40
Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) L/min Unit Specifications (Integrated Flow Rate) L

Si trova sulla pagina di Sensore di flusso digitale con display a 3 colori, serie LFE0, il codice articolo è il seguente: LFE0D-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFE0D-M.

Tipologia prodotto

Codice componente
LFE0B-M
LFE0B-MC
LFE0B-MT
LFE0D-MC
LFE0D-MT
LFE0D-MTC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo uscita Specifica uscita analogica Uscita tensione analogica
(V)
Lead Wire Accessory Option Analog Current Output
(mA)

202.48 €

1 26 giorni Collettore aperto PNP--Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)Senza connettoreAssenteAssente

205.98 €

1 26 giorni Collettore aperto PNP--Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)Connettore per controller sensore di pressione (1 pz.)AssenteAssente

208.95 €

1 26 giorni Collettore aperto PNP--Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)Senza connettorePanel-mount adapterAssente

205.98 €

1 26 giorni Tipo analogico / Collettore aperto NPNCorrente-Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)Connettore per controller sensore di pressione (1 pz.)Assente4 – 20

208.95 €

1 26 giorni Tipo analogico / Collettore aperto NPNCorrente-Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)Senza connettorePanel-mount adapter4 – 20

212.44 €

1 26 giorni Tipo analogico / Collettore aperto NPNCorrente-Disponibile piombo di collegamento alimentazione/uscita (2 m)Connettore per controller sensore di pressione (1 pz.)Panel-mount adapter4 – 20

Supporto tecnico