3-Colour Display Digital Flow Switch for Large Flow, PF3A7□H Series (PF3A703H-10-DS)

3-Colour Display Digital Flow Switch for Large Flow, PF3A7□H Series PF3A703H-10-DS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PF3A703H-10-DS

Marca: SMC

Prezzo: 789.90

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di portata (valore max.): 500~ inf. a 5.000 L/min

Metodo uscita: Collettore aperto NPN / Tipo analogico

Specifica uscita analogica: Corrente

Filettatura delle tubazioni: [Rc (R)] Rc

Filettatura tubazione nominale: [1] 1


(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PF3A703H-10-DS

Codice componente
PF3A703H-10-DS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Metodo uscita Specifica uscita analogica Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Uscita tensione analogica
(V)
Direzione di collegamento tubi Foro di montaggio Display Luce Standard acquisiti Unit Specifications Lead Wire Calibration Certificate included Rating Flow Range
(L/min)
Analog Current Output
(mA)

789.90 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Collettore aperto NPN / Tipo analogicoCorrente[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851-2 direzioniDisponibileTipo digitaleDisponibileCECon funzione di conversione unitàIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 – 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Interruttore di flusso Tipo di fluido Aria / Azoto Sensore, struttura monitor Display integrato
Tipo di attacco tubo Filettatura femmina A pressione Standard Tipo di portata Alta portata
Numero di uscite 2 Materiale parti a contatto con liquidi Resina + Metallo IP IP65

Si trova sulla pagina di 3-Colour Display Digital Flow Switch for Large Flow, PF3A7□H Series, il codice articolo è il seguente: PF3A703H-10-DS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF3A703H-10-DS.

Tipologia prodotto

Codice componente
PF3A703H-10-CS-M
PF3A703H-10-CSN
PF3A703H-10-CSN-M
PF3A703H-10-DS-A
PF3A703H-10-DS-M
PF3A703H-10-DSN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di portata (valore max.)
(L/min)
Metodo uscita Specifica uscita analogica Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Uscita tensione analogica
(V)
Direzione di collegamento tubi Foro di montaggio Display Luce Standard acquisiti Unit Specifications Lead Wire Calibration Certificate included Rating Flow Range
(L/min)
Analog Current Output
(mA)

789.90 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Tipo analogico / Collettore aperto NPNTensione[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851[1–5V DC] 1–5V2 direzioniDisponibileTipo digitaleDisponibileCEUnità fissa SIIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,000Assente

767.23 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Tipo analogico / Collettore aperto NPNTensione[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851[1–5V DC] 1–5V2 direzioniDisponibileTipo digitaleDisponibileCECon funzione di conversione unitàNessun conduttore con connettore M12Without calibration certificate30 to 3,000Assente

767.23 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Tipo analogico / Collettore aperto NPNTensione[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851[1–5V DC] 1–5V2 direzioniDisponibileTipo digitaleDisponibileCEUnità fissa SINessun conduttore con connettore M12Without calibration certificate30 to 3,000Assente

829.32 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Tipo analogico / Collettore aperto NPNCorrente[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851-2 direzioniDisponibileTipo digitaleDisponibileCECon funzione di conversione unitàIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Con certificato di taratura30 to 3,0004 – 20

789.90 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Tipo analogico / Collettore aperto NPNCorrente[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851-2 direzioniDisponibileTipo digitaleDisponibileCEUnità fissa SIIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 – 20

767.23 €

1 26 giorni 500~ inf. a 5.000Tipo analogico / Collettore aperto NPNCorrente[Rc (R)] Rc[1] 12.2535~ 851-2 direzioniDisponibileTipo digitaleDisponibileCECon funzione di conversione unitàNessun conduttore con connettore M12Without calibration certificate30 to 3,0004 – 20

Supporto tecnico