Regolatore di velocità a prova di manomissione, tipo standard, tipo a gomito metallico, serie AS□2□0-T

Regolatore di velocità a prova di manomissione, tipo standard, tipo a gomito metallico, serie AS□2□0-T
Regolatore di velocità per prevenire operazioni manuali non intenzionali.
[Caratteristiche]
· La portata può essere regolata utilizzando uno Utensile dedicato.
· Standard.
· Tipo a gomito in metallo.
· Conforme a RoHS.
· Dimensioni del corpo: M5 standard, 1/8 e 1/4 standard, 3/8 standard e 1/2 standard.
· Controllo: Meter-out/meter-in.

(i)Nota

  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AS1200-M5-T
AS1200-U10/32-T
AS1210-M5-T
AS1210-U10/32-T
AS2200-01-ST
AS2200-02-ST
AS2200-F01-ST
AS2200-F02-ST
AS2200-N01-ST
AS2200-N02-ST
AS2210-01-ST
AS2210-02-ST
AS2210-F01-ST
AS2210-F02-ST
AS2210-N02-ST
AS3200-02-ST
AS3200-03-ST
AS3200-F03-ST
AS3200-N03-ST
AS3210-02-ST
AS3210-03-ST
AS3210-F03-ST
AS4200-04-ST
AS4200-F04-ST
AS4210-04-ST
AS4210-F04-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di controllo Portata massima
(L/min)
Option Body Size Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side

13.47 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita105Senza guarnizioneM5 standardM5 × 0.8M5 × 0.8

14.21 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita105Senza guarnizioneM5 standard10-32UNF10-32UNF

13.47 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso105Senza guarnizioneM5 standardM5 × 0.8M5 × 0.8

14.21 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso105Senza guarnizioneM5 standard10-32UNF10-32UNF

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita230Con guarnizione1/8, 1/4 standardR 1/8Rc1/8

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita460Con guarnizione1/8, 1/4 standardR 1/4Rc1/4

18.16 €

1 68 giorni Misurazione - Uscita230Con guarnizione1/8, 1/4 standardR 1/8G 1/8

18.16 €

1 22 giorni Misurazione - Uscita460Con guarnizione1/8, 1/4 standardR 1/4G 1/4

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita230Con guarnizione1/8, 1/4 standardNPT 1/8NPT 1/8

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita460Con guarnizione1/8, 1/4 standardNPT 1/4NPT 1/4

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso230Con guarnizione1/8, 1/4 standardR 1/8Rc1/8

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso460Con guarnizione1/8, 1/4 standardR 1/4Rc1/4

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso230Con guarnizione1/8, 1/4 standardR 1/8G 1/8

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso460Con guarnizione1/8, 1/4 standardR 1/4G 1/4

18.16 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso460Con guarnizione1/8, 1/4 standardNPT 1/4NPT 1/4

24.13 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita920Con guarnizione3/8 standardR 1/4Rc3/8

24.15 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita920Con guarnizione3/8 standardR 3/8Rc3/8

24.15 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita920Con guarnizione3/8 standardR 3/8G 3/8

24.13 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita920Con guarnizione3/8 standardNPT 3/8NPT 3/8

24.13 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso920Con guarnizione3/8 standardR 1/4Rc3/8

24.13 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso920Con guarnizione3/8 standardR 3/8Rc3/8

24.13 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso920Con guarnizione3/8 standardR 3/8G 3/8

25.61 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita1,700Con guarnizione1/2 standardR 1/2Rc1/2

25.61 €

1 26 giorni Misurazione - Uscita1,700Con guarnizione1/2 standardR 1/2G 1/2

25.61 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso1,700Con guarnizione1/2 standardR 1/2Rc1/2

25.61 €

1 26 giorni Misurazione - Ingresso1,700Con guarnizione1/2 standardR 1/2G 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatore di velocità Profilo corpo principale Gomito Tipo giunto Filettatura maschio + filettatura femmina
Materiale corpo principale Lega di zinco, ottone Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Materiale filettatura Lega di zinco, ottone
Con manopola Antimanomissione Con controdado blocco a forma dado Gamma di temperature di esercizio(°C) -5:: 60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1:: 1.0

Supporto tecnico