Essiccatore refrigerato, aria a temperatura standard refrigerante R134a (HFC), serie IDF□E

Essiccatore refrigerato, aria a temperatura standard refrigerante R134a (HFC), serie IDF□E
Essiccatore d’aria refrigerata che protegge le apparecchiature pneumatiche dall’umidità.
[Caratteristiche]
· Rimuove il vapore aria compressa umida erogata dal compressore e impedisce che causi il guasto dell’apparecchiatura pneumatica.
· Portata aria aumentata fino al 40%.
· Consumo energetico ridotto fino al 40%.
· Design a risparmio energetico.
· Migliore resistenza alla corrosione con l’uso di scambiatore di calore in acciaio inossidabile.
· Calore di scarico ridotto del 25%, controllando l’aumento della temperatura ambiente (specifica con raffreddamento ad aria) e riducendo la quantità di acqua di scarico del calore (specifica con raffreddamento ad acqua).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IDF3E-20-A
IDF4E-20-A
IDF4E-20-L
IDF8E-20-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata uscita [distinzione]
(L/min)
Portata uscita
(L/min)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo Specifications Air Compressor Size Auto drain For Compressed Air Cooling

2,254.26 €

1 26 giorni Fino a 400320 ~ 3703/83/8Assente2,2 kWAssente

2,629.21 €

1 26 giorni Fino a 1000520 ~ 5701/21/2Assente3,7 kWAssente

2,863.57 €

1 26 giorni Fino a 1000520 ~ 5701/21/2Assente3,7 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssente

3,339.73 €

1 26 giorni Fino a 2,0001,220 / 1,3203/43/4Specifica pressione dell’aria media (involucro per scarico automatico: involucro metallico con indicatore di livello)7,5 kWAssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Essiccatore Metodo Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) Profilo Standard
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) 10 Lato mandata, tipo di collegamento Rc Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 35
Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) 0.7 Lato controllo, tipi di collegamento Rc Power Supply Voltage Monofase 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)
Copper Tube Anti-rust Processing Assente Leakage Circuit Breaker Assente Power Supply Terminal Block Nessuno
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Assente Targhetta identificativa in cinese, Manuale d'uso in cinese Assente

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico