Essiccatore d’aria a refrigerazione, ingresso aria ad alta temperatura refrigerante R407C (HFC), Serie IDU□E

Essiccatore d’aria a refrigerazione, ingresso aria ad alta temperatura refrigerante R407C (HFC), Serie IDU□E
Essiccatore d’aria refrigerata che protegge le apparecchiature pneumatiche dall’umidità.
[Caratteristiche]
· Rimuove il vapore dall’aria compressa umida erogata dal compressore e impedisce che causi il guasto dell’apparecchiatura pneumatica.
· Migliore resistenza alla corrosione con l’uso di scambiatore di calore in acciaio inossidabile.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IDU22E-23
IDU22E-23-CT
IDU22E-30-L
IDU55E-30
IDU55E-30-CL
IDU55E-30-L
IDU75E-30
IDU75E-30-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata uscita [distinzione]
(L/min)
Portata uscita
(L/min)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo Power Supply Voltage Air Compressor Size Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing Operation, Terminal block for abnormal signal takeout

5,372.34 €

1 26 giorni Fino a 50003,900 / 4,30011Monofase 230 V AC (50 Hz)22 kWAssenteAssenteAssente

6,681.27 €

1 26 giorni Fino a 50003,900 / 4,30011Monofase 230 V AC (50 Hz)22 kWAssente

5,643.42 €

1 26 giorni Fino a 50003,900 / 4,30011Trifase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)22 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssenteAssente

14,619.97 €

1 68 giorni Più di 50008,400 / 9,80022Trifase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)55 kWAssenteAssenteAssente

16,099.26 €

1 68 giorni Più di 50008,400 / 9,80022Trifase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)55 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssente

14,884.34 €

1 68 giorni Più di 50008,400 / 9,80022Trifase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)55 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssenteAssente

18,294.48 €

1 68 giorni Più di 500011.000 / 12,50022Trifase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)75 kWAssenteAssenteAssente

18,567.39 €

1 68 giorni Più di 500011.000 / 12,50022Trifase: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)75 kWCon scarico automatico per impieghi pesantiAssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Essiccatore Metodo Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) Profilo Standard
Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) 10 Lato mandata, tipo di collegamento R Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 55
Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) 0.7 Lato controllo, tipi di collegamento R Leakage Circuit Breaker Assente
Targhetta identificativa in cinese, Manuale d'uso in cinese Assente

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico