Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HAA7-062DF-T |
HAA15-103D-T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni del compressore aria (tipo a vite) (KW) | Diametro raccordo di collegamento tubazione | Tensione di alimentazione (V) | Filtro per la prevenzione dell’intrusione di polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,826.23 € | 1 | 24 giorni | 7.5 | Rp3/4 | Monofase 100 | Con filtro antipolvere | ||
2,536.61 € | 1 | 58 giorni | 15 | 1B | Trifase 200 | Nessuno |
Loading...
Type | Aftercooler | Scarico automatico | Con scarico automatico | Telaio | Nessuno |
---|---|---|---|---|---|
Terminale | Con terminale |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni del compressore aria (tipo a vite)(KW)
Diametro raccordo di collegamento tubazione
Tensione di alimentazione(V)
Filtro per la prevenzione dell’intrusione di polvere
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali