Acqua raffreddato ad acqua serie HAW

Acqua raffreddato ad acqua serie HAW
Postrefrigeratore raffreddato ad acqua che permette il controllo della temperatura aria in uscita con un termometro e permette una facile manutenzione.
[Caratteristiche]
· Raffredda l’ Aria compressa ad alta temperatura da un compressore fino a 40°C o meno e rimuove l’umidità Aria.
· La serie HAW è raffreddata ad acqua per garantire prestazioni stabili anche in condizioni di temperatura e umidità elevate e in aree con molta polvere.
· Il tubo a pinna di fiore ha 25 volte l’area di trasferimento del calore di un tubo nudo.
· La pinna del fiore con una forma aghiforme complessa crea turbolenza aria con conseguente scambio di calore uniforme e un’elevata efficienza di raffreddamento.
· Alta separazione degli scarichi.
· Temperatura aria in uscita visibile.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAW2-04
HAW2-04C
HAW2-04D
HAW7-06
HAW7-06D
HAW22-14
HAW22-14D
HAW37-14
HAW37-14D
HAW37-14F
HAW55-20
HAW55-20D
HAW55-20F
HAW75-20D
HAW110-30D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni del compressore aria (tipo a vite)
(KW)
Diametro raccordo di collegamento tubazione Scarico automatico Flange a vite

1,487.20 €

1 73 giorni 2.2Rc1/2NessunoNessuno

1,632.07 €

1 39 giorni 2.2Rc1/2Scarico automatico (normalmente chiuso)Nessuno

1,632.11 €

1 39 giorni 2.2Rc1/2Con scarico automatico (normalmente aperto)Nessuno

1,805.89 €

1 39 giorni 7.5Rc3/4NessunoNessuno

1,950.80 €

1 39 giorni 7.5Rc3/4Con scarico automatico (normalmente aperto)Nessuno

2,443.16 €

1 73 giorni 22Rc1 1/2NessunoNessuno

2,782.83 €

1 73 giorni 22Rc1 1/2Con scarico automatico (normalmente aperto)Nessuno

3,894.89 €

1 98 giorni 37Rc1 1/2NessunoNessuno

4,234.57 €

1 73 giorni 37Rc1 1/2Con scarico automatico (normalmente aperto)Nessuno

4,231.34 €

1 23 giorni 37Rc1 1/2NessunoCon flangia a scatto

4,426.01 €

1 73 giorni 55Rc2NessunoNessuno

4,765.69 €

1 73 giorni 55Rc2Con scarico automatico (normalmente aperto)Nessuno

4,797.87 €

1 11 giorni 55Rc2NessunoCon flangia a scatto

5,650.89 €

1 62 giorni 75Rc2Con scarico automatico (normalmente aperto)Nessuno

6,777.43 €

1 73 giorni 1103BCon scarico automatico (normalmente aperto)Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Aftercooler

Supporto tecnico