Codice articolo del costruttore: HTD-9
Marca: TOYOX
Prezzo: 532.04 €
Tempi di consegna: 8 giorni
D.I. nominale d: -
D.E. D: - Ø
Colore: Avorio
Min. raggio di curvatura: - mm
Gamma di temperature di esercizio: - °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTD-9
Codice componente
|
---|
HTD-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532.04 € | 1 | 8 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Flessibilità / Anticondensa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina a base tetrafluoroetilene+Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile Hybrid TOYODROP, il codice articolo è il seguente: HTD-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTD-9.
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HTD-12-L11 |
HTD-12-L12 |
HTD-12-L13 |
HTD-9-L1 |
HTD-9-L10 |
HTD-9-L11 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Colore | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.27 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
160.65 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
174.05 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
18.05 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
126.15 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - | ||
138.77 € | 1 | 9 giorni | - | - | Avorio | - | - | - | - |