Manicotti adattatori - Serie H (H317)

Manicotti adattatori - Serie H H317

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H317

Marca: BGL

Prezzo: 27.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 85x2

Diametro albero d1: 75 mm

Diametro interno cuscinetto d: 85 mm

Lunghezza l: 63 mm

Diametro esterno controdado Dm: 32 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H317

Codice componente
H317
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro esterno controdado Dm
(mm)
Massa
(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio Utensile per assemblaggio - Chiave a settore Utensile per assemblaggio - Dado idraulico

27.87 €

1 4 giorni M 85x2758563321.055BGL KM 17 + BGL MB 17HN 17HMV 17E

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nodulare (ferro duttile) Trattamento superficie Non disponibile

Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie H, il codice articolo è il seguente: H317.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H317.

Tipologia prodotto

Codice componente
H207
H208
H209
H3172
H3172TL
H3176
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro esterno controdado Dm
(mm)
Massa
(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio Utensile per assemblaggio - Chiave a settore Utensile per assemblaggio - Dado idraulico

9.28 €

1 4 giorni M 35x1,53035291050.117BGL KM 7 + BGL MB 7HN 7N/D

9.28 €

1 4 giorni M 40x1,53540311300.151BGL KM 8 + BGL MB 8HN 8N/D

10.47 €

1 4 giorni M 45x1,5404533380.198BGL KM 9 + BGL MB 9HN 9N/D

2,936.47 €

1 21 giorni Tr 360x534036025998050BGL HM 3172 + BGL MS 3168-MS 3172N/DHMV 72E

2,936.52 €

1 21 giorni Tr 360x5340360246106036.6BGL HM 3072 + BGL MS 3072N/DHMV 72E

2,995.98 €

1 21 giorni Tr 380x5360380264114056.2BGL HM 3176 + BGL MS 3176N/DHMV 76E

Supporto tecnico