Codice articolo del costruttore: HM3044
Marca: BGL
Prezzo: 172.10 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Filettatura nominale M: Tr220x4
Diametro esterno Dm: 260 mm
Spessore B: 30 mm
D: 242 mm
m: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HM3044
Codice componente
|
---|
HM3044 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.10 € | 1 | 21 giorni | Tr220x4 | 260 | 30 | 242 | 20 | 9 | 2.8 |
Loading...
Tipo | Controdadi | Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Controdadi - Serie HM, il codice articolo è il seguente: HM3044.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM3044.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Massa(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HM30/1180 |
HM30/500 |
HM30/530 |
HM3048 |
HM3052 |
HM3056 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,575.32 € | 1 | 21 giorni | Tr1180x8 | 1320 | 100 | 1265 | 60 | 25 | 200 | ||
2,282.30 € | 1 | 21 giorni | Tr500x5 | 580 | 68 | 550 | 36 | 15 | 29.6 | ||
2,537.43 € | 1 | 21 giorni | Tr530x6 | 630 | 68 | 590 | 40 | 20 | 39.8 | ||
220.53 € | 1 | 4 giorni | Tr240x4 | 290 | 34 | 270 | 20 | 10 | 4.41 | ||
293.12 € | 1 | 4 giorni | Tr260x4 | 310 | 34 | 290 | 20 | 10 | 4.73 | ||
454.63 € | 1 | 21 giorni | Tr280x4 | 330 | 38 | 310 | 24 | 10 | 5.8 |