Controdadi - Serie HML..T (HML52T)

Controdadi - Serie HML..T HML52T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HML52T

Marca: BGL

Prezzo: 244.27

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: Tr260x4

Diametro esterno Dm: 310 mm

Spessore B: 34 mm

D: 290 mm

m: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HML52T

Codice componente
HML52T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

244.27 €

1 21 giorni Tr260x43103429020105.15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie N/A

Si trova sulla pagina di Controdadi - Serie HML..T, il codice articolo è il seguente: HML52T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HML52T.

Tipologia prodotto

Codice componente
HML118T
HML126T
HML134T
HML56T
HML60T
HML64T
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

3,136.42 €

1 21 giorni Tr590x669063650402047.7

2,860.27 €

1 21 giorni Tr630x673065690452052.2

3,276.70 €

1 21 giorni Tr670x677070730452059.8

376.38 €

1 21 giorni Tr280x43303031024105.49

438.08 €

1 21 giorni Tr300x43603133624127.25

502.00 €

1 21 giorni Tr320x538042356241210.5

Supporto tecnico