Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HMLL67T
Codice componente
|
---|
HMLL67T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.20 € | 1 | 21 giorni | Tr335x5 | 390 | 28 | 370 | 20 | 10 | 6.7 |
Loading...
Tipo | Controdadi | Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Controdadi - Serie HMLL, il codice articolo è il seguente: HMLL67T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HMLL67T.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Massa(kg)
Filettatura nominale M
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HMLL116T |
HMLL125T |
HMLL131T |
HMLL71T |
HMLL75T |
HMLL79T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,345.40 € | 1 | 21 giorni | Tr580x6 | 660 | 47 | 630 | 32 | 15 | 30 | ||
2,477.80 € | 1 | 21 giorni | Tr625x6 | 710 | 48 | 675 | 36 | 15 | 32.3 | ||
2,813.68 € | 1 | 21 giorni | Tr655x6 | 745 | 52 | 715 | 36 | 15 | 39.5 | ||
789.10 € | 1 | 21 giorni | Tr355x5 | 410 | 28 | 386 | 24 | 12 | 6.9 | ||
960.47 € | 1 | 21 giorni | Tr375x5 | 430 | 28 | 406 | 24 | 12 | 7.3 | ||
1,045.05 € | 1 | 21 giorni | Tr395x5 | 460 | 30 | 436 | 24 | 12 | 9.9 |