Codice articolo del costruttore: KM1812F
Marca: BGL
Prezzo: 35.13 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Filettatura nominale M: 3.527"x12F
Diametro esterno Dm: 120 mm
Spessore B: 16 mm
D: 108 mm
m: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM1812F
Codice componente
|
---|
KM1812F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.13 € | 1 | 21 giorni | 3.527"x12F | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 | 0.525 |
Loading...
Tipo | Controdadi | Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Dado di bloccaggio / KM, il codice articolo è il seguente: KM1812F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KM1812F.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Massa(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KM1218F |
KM1318F |
KM132F |
KM1912F |
KM2012F |
KM2112F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 21 giorni | 2.360"x18F | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 | 0.16 | ||
14.77 € | 1 | 21 giorni | 2.548"x18F | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 | 0.19 | ||
7.90 € | 1 | 21 giorni | 0.469"x32F | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0.007 | ||
40.80 € | 1 | 21 giorni | 3.730"x12F | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 | 0.59 | ||
40.80 € | 1 | 21 giorni | 3.918"x12F | 130 | 18 | 120 | 10 | 4 | 0.665 | ||
43.40 € | 1 | 21 giorni | 4.122"x12F | 140 | 18 | 126 | 12 | 5 | 0.795 |