Controdadi - Serie KML (Codici componente - Download CAD)

Controdadi - Serie KML

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

I controdadi possono essere utilizzati per posizionare i cuscinetti sugli alberi o sui manicotti adattatori. Inoltre, offrono un montaggio più semplice dei cuscinetti con una sede albero di tipo conico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KML28

Codice componente
KML28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

52.18 €

1 21 giorni M140x2165221551250.875

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie N/A

Si trova sulla pagina di Controdadi - Serie KML, il codice articolo è il seguente: KML28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KML28.

Tipologia prodotto

Codice componente
KML24
KML26
KML30
KML32
KML34
KML36
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

32.93 €

1 21 giorni M120x2145201351250.685

36.85 €

1 21 giorni M130x2155211451250.776

57.85 €

1 21 giorni M150x2180241701451.25

78.25 €

1 21 giorni M160x3190251801451.408

86.18 €

1 21 giorni M170x3200261901651.554

97.53 €

1 4 giorni M180x3210272001651.682

Supporto tecnico