Codice articolo del costruttore: KMP2
Marca: BGL
Prezzo: 41.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M15x1
Diametro esterno Dm: 25 mm
Spessore B: 9 mm
D: 21 mm
m: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KMP2
Codice componente
|
---|
KMP2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.23 € | 1 | 4 giorni | M15x1 | 25 | 9 | 21 | 4 | 2 | 0.021 |
Loading...
Tipo | Controdadi | Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Controdadi - Serie KMP, il codice articolo è il seguente: KMP2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMP2.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
D(mm)
m(mm)
n(mm)
Massa(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KMP11 |
KMP12 |
KMP13 |
KMP20 |
KMP3 |
KMP4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | D (mm) | m (mm) | n (mm) | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.52 € | 1 | 4 giorni | M55x2 | 75 | 14 | 69 | 7 | 3 | 0.19 | ||
70.02 € | 1 | 4 giorni | M60x2 | 80 | 15 | 74 | 7 | 3 | 0.2 | ||
76.50 € | 1 | 4 giorni | M65x2 | 85 | 15 | 79 | 7 | 3 | 0.24 | ||
168.53 € | 1 | 4 giorni | M100x2 | 130 | 20 | 122 | 10 | 4 | 0.8 | ||
41.23 € | 1 | 4 giorni | M17x1 | 28 | 9 | 24 | 4 | 2 | 0.025 | ||
41.23 € | 1 | 9 giorni | M20x1 | 32 | 9 | 28 | 4 | 2 | 0.03 |