Codice articolo del costruttore: MB9
Marca: BGL
Prezzo: 1.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno Dm: 69 mm
Spessore B: 1.2 mm
Diametro interno: 45 mm
Numero di denti: 15
Massa: 0.012 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MB9
Codice componente
|
---|
MB9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | Diametro interno (mm) | Numero di denti | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 1 | 4 giorni | 69 | 1.2 | 45 | 15 | 0.012 |
Loading...
Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle di sicurezza - Serie MB, il codice articolo è il seguente: MB9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB9.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno Dm(mm)
Spessore B(mm)
Diametro interno(mm)
Numero di denti
Massa(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MB0 |
MB1 |
MB10 |
MB11 |
MB12 |
MB13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno Dm (mm) | Spessore B (mm) | Diametro interno (mm) | Numero di denti | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | 4 giorni | 21 | 1 | 10 | 9 | 0.001 | ||
0.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 1 | 12 | 11 | 0.002 | |
1.62 € | 1 | 4 giorni | 74 | 1.2 | 50 | 17 | 0.013 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 81 | 1.5 | 55 | 17 | 0.022 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 86 | 1.5 | 60 | 17 | 0.024 | ||
1.92 € | 1 | 4 giorni | 92 | 1.5 | 65 | 19 | 0.028 |