Dadi di precisione - Serie KMT (KMT15)

Dadi di precisione - Serie KMT KMT15

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KMT15

Marca: BGL

Prezzo: 91.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 75x2

Diametro esterno Dm: 105 mm

Spessore B: 28 mm

D: 97 mm

m: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMT15

Codice componente
KMT15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

91.83 €

1 4 giorni M 75x2105289783.50.72

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Profilo Profilo rotondo Trattamento superficie Fosfatazione

Si trova sulla pagina di Dadi di precisione - Serie KMT, il codice articolo è il seguente: KMT15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMT15.

Tipologia prodotto

Codice componente
KMT11
KMT12
KMT13
KMT16
KMT17
KMT18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro esterno Dm
(mm)
Spessore B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Massa
(kg)

60.00 €

1 4 giorni M 55x2852578730.49

66.12 €

1 4 giorni M 60x290268283.50.545

72.23 €

1 4 giorni M 65x295288783.50.635

96.73 €

1 4 giorni M 80x211032100830.6

104.08 €

1 4 giorni M 85x2120321101041.1

146.77 €

1 4 giorni M 90x2125321151041.265

Supporto tecnico