Codice articolo del costruttore: HA2348
Marca: BGL
Prezzo: 927.93 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Filettatura nominale M: Tr 240x4
Diametro albero d1: 214.3125 mm
Diametro albero d1: 8.7/16" poll.
Diametro interno cuscinetto d: 240 mm
Lunghezza l: 199 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HA2348
Codice componente
|
---|
HA2348 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927.93 € | 1 | 21 giorni | Tr 240x4 | 214.3125 | 8.7/16" | 240 | 199 | 460 | 19.7 | BGL HM 3148 + BGL MS 3144-MS3148 | N/D | HMV 48E |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie HA, il codice articolo è il seguente: HA2348.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HA2348.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro albero d1(poll.)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA2348X |
HA2352 |
HA2352X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 giorni | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16" | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/D | ||
15.68 € | 1 | 21 giorni | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16" | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/D | ||
16.55 € | 1 | 21 giorni | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16" | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
927.97 € | 1 | 21 giorni | Tr 240x4 | 214.3125 | 8.7/16" | 240 | 199 | 490 | 19.7 | BGL HM 48T + BGL MB 48 | N/D | HMV 48E | ||
1,118.47 € | 1 | 21 giorni | Tr 260x4 | 239.7125 | 9.7/16" | 260 | 211 | 400 | 24.2 | BGL HM 3152 + BGL MS 3152-MS 3156 | N/D | HMV 52E | ||
1,118.48 € | 1 | 21 giorni | Tr 260x4 | 239.7125 | 9.7/16" | 260 | 211 | 380 | 24.2 | BGL HM 52T + BGL MB 52 | N/D | HMV 52E |