Codice articolo del costruttore: HE216
Marca: BGL
Prezzo: 23.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M 80x2
Diametro albero d1: 2.75 mm
Diametro albero d1: 2.3/4" poll.
Diametro interno cuscinetto d: 80 mm
Lunghezza l: 46 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HE216
Codice componente
|
---|
HE216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.22 € | 1 | 4 giorni | M 80x2 | 2.75 | 2.3/4" | 80 | 46 | 105 | 0.785 | BGL KM 16 + BGL MB 16 | HN 16 | HMV 16E |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie HE, il codice articolo è il seguente: HE216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HE216.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro albero d1(poll.)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HE/HS2304 |
HE/HS2307 |
HE/HS2312 |
HE217 |
HE218 |
HE219 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro albero d1 (poll.) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 21 giorni | M 20x1 | 0.625 | 5/8" | 20 | 31 | 32 | 0.055 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/D | ||
11.60 € | 1 | 4 giorni | M 35x1,5 | 1.125 | 1.1/8" | 35 | 43 | 52 | 0.173 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/D | ||
15.65 € | 1 | 21 giorni | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8" | 60 | 62 | 80 | 0.468 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
27.87 € | 1 | 4 giorni | M 85x2 | 3 | 3" | 85 | 50 | 110 | 0.853 | BGL KM 17 + BGL MB 17 | HN 17 | HMV 17E | ||
38.90 € | 1 | 4 giorni | M 90x2 | 3.25 | 3.1/4" | 90 | 52 | 120 | 0.954 | BGL KM 18 + BGL MB 18 | HN 18 | HMV 18E | ||
44.08 € | 1 | 21 giorni | M 95x2 | 3.25 | 3.1/4" | 95 | 55 | 125 | 1.316 | BGL KM 19 + BGL MB 19 | HN 19 | HMV 19E |