Manicotti adattatori - Serie HS (HS2336)

Manicotti adattatori - Serie HS HS2336

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HS2336

Marca: BGL

Prezzo: 325.28

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 180x3

Diametro albero d1: 6.375 mm

Diametro albero d1: 6.3/8" poll.

Diametro interno cuscinetto d: 180 mm

Lunghezza l: 161 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS2336

Codice componente
HS2336
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro albero d1
(poll.)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro esterno controdado Dm
(mm)
Massa
(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio Utensile per assemblaggio - Chiave a settore Utensile per assemblaggio - Dado idraulico

325.28 €

1 21 giorni M 180x36.3756.3/8"18016124011.3BGL KM 36 + BGL MB 36HN 36HMV 36E

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nodulare (ferro duttile) Trattamento superficie Non disponibile

Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori - Serie HS, il codice articolo è il seguente: HS2336.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS2336.

Tipologia prodotto

Codice componente
HS211
HS213
HS215
HS2338
HS2340
HS2340L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro albero d1
(poll.)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro esterno controdado Dm
(mm)
Massa
(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio Utensile per assemblaggio - Chiave a settore Utensile per assemblaggio - Dado idraulico

18.02 €

1 21 giorni M 55x1,51.8751.7/8"5537750.325BGL KM 11x1.5 + BGL MB 11HN 11HMV 11x1.5E

22.62 €

1 21 giorni M 65x1,52.3752.3/8"65401200.345BGL KM 13x1.5 + BGL MB 13HN 13HMV 13x1.5E

29.42 €

1 21 giorni M 75x22.6252.5/8"7543580.575BGL KM 15 + BGL MB 15HN 15HMV 15E

396.42 €

1 21 giorni M 190x36.6256.5/8"19016922012.6BGL KM 38 + BGL MB 38HN 38HMV 38E

568.07 €

1 21 giorni M 200x37.1257.1/8"20017624013.9BGL KM 40 + BGL MB 40HN 40HMV 40E

568.08 €

1 21 giorni M 200x37.1257.1/8"20015025013.264BGL KML 40 + BGL MBL 40HN 38HMV 40E

Supporto tecnico