Codice articolo del costruttore: OH3264H
Marca: BGL
Prezzo: 2,258.52 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Filettatura nominale M: Tr 320x5
Diametro albero d1: 300 mm
Diametro interno cuscinetto d: 320 mm
Lunghezza l: 258 mm
Diametro esterno controdado Dm: 560 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OH3264H
Codice componente
|
---|
OH3264H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,258.52 € | 1 | 21 giorni | Tr 320x5 | 300 | 320 | 258 | 560 | 36 | BGL HM 3164 + BGL MS 3164 | N/D | HMV 64E | M6 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OH, il codice articolo è il seguente: OH3264H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OH3264H.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH3268H |
OH3272H |
OH3276H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 160 | 180 | 161 | 280 | 10.2 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 170 | 190 | 169 | 490 | 11.4 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 180 | 200 | 176 | 580 | 12.8 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
3,185.58 € | 1 | 21 giorni | Tr 340x5 | 320 | 340 | 288 | 830 | 54.6 | BGL HM 3168 + BGL MS 3168-MS 3172 | N/D | HMV 68E | M6 | ||
3,545.78 € | 1 | 21 giorni | Tr 360x5 | 340 | 360 | 299 | 420 | 55.8 | BGL HM 3172 + BGL MS 3168-MS 3172 | N/D | HMV 72E | M6 | ||
3,617.65 € | 1 | 21 giorni | Tr 380x5 | 360 | 380 | 310 | 580 | 69.6 | BGL HM 3176 + BGL MS 3176 | N/D | HMV 76E | M6 |