Codice articolo del costruttore: OHA3134HL
Marca: BGL
Prezzo: 288.17 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Filettatura nominale M: M 170x3
Diametro albero d1: 150.81 mm
Diametro interno cuscinetto d: 170 mm
Lunghezza l: 122 mm
Diametro esterno controdado Dm: 700 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OHA3134HL
Codice componente
|
---|
OHA3134HL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.17 € | 1 | 21 giorni | M 170x3 | 150.81 | 170 | 122 | 700 | 6.575 | BGL KML 34 + BGL MBL 34 | HN 31 | HMV 34E | M6 |
Loading...
Materiale | Nodulare (ferro duttile) | Trattamento superficie | Non disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OHA, il codice articolo è il seguente: OHA3134HL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OHA3134HL.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro albero d1(mm)
Diametro interno cuscinetto d(mm)
Lunghezza l(mm)
Diametro esterno controdado Dm(mm)
Massa(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio
Utensile per assemblaggio - Chiave a settore
Utensile per assemblaggio - Dado idraulico
Filettatura nominale iniezione olio G1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OHA2336H |
OHA2338H |
OHA2340H |
OHA3136H |
OHA3136HL |
OHA3138H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro albero d1 (mm) | Diametro interno cuscinetto d (mm) | Lunghezza l (mm) | Diametro esterno controdado Dm (mm) | Massa (kg) | Controdado + Dispositivo di bloccaggio | Utensile per assemblaggio - Chiave a settore | Utensile per assemblaggio - Dado idraulico | Filettatura nominale iniezione olio G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.73 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 163.51 | 180 | 161 | 300 | 9.6 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
430.85 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 176.21 | 190 | 169 | 450 | 12.6 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M4 | ||
602.52 € | 1 | 21 giorni | M 200x3 | 182.56 | 200 | 176 | 630 | 11.7 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M4 | ||
309.17 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 163.51 | 180 | 131 | 240 | 7.8 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
309.17 € | 1 | 21 giorni | M 180x3 | 163.51 | 180 | 131 | 220 | 6.801 | BGL KML 36 + BGL MBL 36 | HN 32-HN 33 | HMV 36E | M4 | ||
454.98 € | 1 | 21 giorni | M 190x3 | 176.21 | 190 | 141 | 400 | 8.2 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M4 |