Manicotti adattatori idraulici - Serie OHS (OHS3138H)

Manicotti adattatori idraulici - Serie OHS OHS3138H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: OHS3138H

Marca: BGL

Prezzo: 410.47

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M 190x3

Diametro albero d1: 168.27 mm

Diametro interno cuscinetto d: 190 mm

Lunghezza l: 141 mm

Diametro esterno controdado Dm: 460 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OHS3138H

Codice componente
OHS3138H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro esterno controdado Dm
(mm)
Massa
(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio Utensile per assemblaggio - Chiave a settore Utensile per assemblaggio - Dado idraulico Filettatura nominale iniezione olio G1

410.47 €

1 21 giorni M 190x3168.2719014146010.2BGL KM 38 + BGL MB 38HN 38HMV 38EM6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nodulare (ferro duttile) Trattamento superficie Non disponibile

Si trova sulla pagina di Manicotti adattatori idraulici - Serie OHS, il codice articolo è il seguente: OHS3138H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OHS3138H.

Tipologia prodotto

Codice componente
OHS2336H
OHS2338H
OHS2340H
OHS2340HL
OHS3034H
OHS3138HL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Diametro esterno controdado Dm
(mm)
Massa
(kg)
Controdado + Dispositivo di bloccaggio Utensile per assemblaggio - Chiave a settore Utensile per assemblaggio - Dado idraulico Filettatura nominale iniezione olio G1

356.60 €

1 21 giorni M 180x3161.9218016130011.3BGL KM 36 + BGL MB 36HN 36HMV 36EM6

427.73 €

1 21 giorni M 190x3168.2719016952012.6BGL KM 38 + BGL MB 38HN 38HMV 38EM6

599.38 €

1 21 giorni M 200x3180.9720017675013.9BGL KM 40 + BGL MB 40HN 40HMV 40EM6

599.40 €

1 21 giorni M 200x3180.9720017670013.264BGL KML 40 + BGL MBL 40HN 38HMV 40EM6

268.25 €

1 21 giorni M 170x3149.221701015205.99BGL KML 34 + BGL MBL 34HN 31HMV 34EM6

410.47 €

1 21 giorni M 190x3168.271901414208.935BGL KML 38 + BGL MBL 38HN 34HMV 38EM6

Supporto tecnico