Manicotti di estrazione idraulici (AOH2256)

Manicotti di estrazione idraulici AOH2256

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AOH2256

Marca: BGL

Prezzo: 849.45

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: Tr310x5

Diametro albero d1: 260 mm

Diametro interno cuscinetto d: 280 mm

Lunghezza l: 155 mm

Massa: 15.2 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AOH2256

Codice componente
AOH2256
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Massa
(kg)
Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi) Filettatura nominale iniezione olio G1

849.45 €

1 21 giorni Tr310x526028015515.2HM 3052MS 3048-MS 3052HM 62TG 1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nodulare (ferro duttile) Trattamento superficie Non disponibile

Si trova sulla pagina di Manicotti di estrazione idraulici, il codice articolo è il seguente: AOH2256.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AOH2256.

Tipologia prodotto

Codice componente
AOH2238G
AOH2240
AOH2244
AOH2256G
AOH2260
AOH2260G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Massa
(kg)
Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi) Filettatura nominale iniezione olio G1

472.18 €

1 21 giorni M 200X31801901123.785KM 36MB 36KM 40M6

605.95 €

1 21 giorni TR 220X41902001184.275KM 38MB 38HM 3044M6

628.30 €

1 21 giorni TR 240X42002201308.125KM 40MB 40HM 3048G 1/8

849.45 €

1 21 giorni Tr300x426028015515.2HM 3052MS 3048-MS 3052HM 3160G 1/8

856.67 €

1 21 giorni Tr330x528030017018.1HM 3056MS 3056HM 66TG 1/8

856.67 €

1 21 giorni Tr320x528030017018.1HM 3056MS 3056HM 3164G 1/8

Supporto tecnico