Manicotti di estrazione - Serie AH (AH3052)

Manicotti di estrazione - Serie AH AH3052

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AH3052

Marca: BGL

Prezzo: 679.53

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: Tr280x4

Diametro albero d1: 240 mm

Diametro interno cuscinetto d: 260 mm

Lunghezza l: 128 mm

Massa: 9.7 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH3052

Codice componente
AH3052
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Massa
(kg)
Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi)

679.53 €

1 21 giorni Tr280x42402601289.7HM 3048MS 3048-MS 3052HM 3056

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nodulare (ferro duttile) Trattamento superficie Non disponibile

Si trova sulla pagina di Manicotti di estrazione - Serie AH, il codice articolo è il seguente: AH3052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH3052.

Tipologia prodotto

Codice componente
AH211
AH212
AH213
AH3056
AH3060
AH3064
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Diametro albero d1
(mm)
Diametro interno cuscinetto d
(mm)
Lunghezza l
(mm)
Massa
(kg)
Accessori di montaggio - Non inclusi (controdadi) Accessori di montaggio - Non inclusi (dispositivo di bloccaggio) Accessori di smontaggio - Non inclusi (controdadi)

23.93 €

1 21 giorni M60x25055290.13KM 10MB 10KM 12

31.20 €

1 21 giorni M65x25560320.16KM 11MB 11KM 13

33.13 €

1 21 giorni M75x26065320.21KM 12MB 12KM 15

679.90 €

1 21 giorni Tr300x426028013110.605HM 3052MS 3048-MS 3052HM 3060

702.85 €

1 21 giorni Tr320x528030014514.4HM 3056MS 3056HM 3064

743.47 €

1 21 giorni Tr345x530032014914.8HM 3060MS 3060HML 69T

Supporto tecnico